25,4mm 355nm, Cube Séparateur Polarisant à Haute Énergie

Laser Line High Energy Polarizing Cube Beamsplitters

×
Stock #33-317 3-4 jours
×
- +
€1.140,00
Qté 1-10
€1.140,00
Qté 11+
€872,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Déviation de Faisceau (arcmin):
<3
Ouverture Utile (%):
90
Construction:
Cube
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
355
Dimensions (mm):
25.4 x 25.4 x 25.4 +0.0/-0.3
Rapport d'Extinction:
1000:1
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Planéité de Surface (P-V):
λ/6
Qualité de Surface:
40-20
Transmission (%):
Tp >96% @ 355nm
Type:
Linear Polarizer
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
345 - 365
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Typical: 20 J/cm2 @ 1064nm 10ns, 20Hz

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Conception à contact optique pour accroître le seuil de dommage laser et éliminer la fluorescence des colles
  • Transmission de la lumière P-Polarisée supérieure à 96%
  • Rapport d'extinction élevé supérieur à 1000:1

Les Cubes Séparateurs Polarisants Raie Laser à Haute Énergie sont faciles à monter et constituent une solution alternative très contrastée aux fenêtres de Brewster. Les Cubes Séparateurs Polarisants à Haute Énergie Raie Laser offrent une transmission de lumière p-polarisée supérieure à 96 %, ainsi qu'une planéité de surface λ/6 pour une distorsion minimale du front d'onde. Afin d'accroître le seuil de dommage laser et d’éliminer la fluorescence, ces polariseurs sont fabriqués par contact optique, plutôt que par collage des Prismes à Angle Droit en Silice Fondue UV. Les Cubes Séparateurs Polarisants Raie Laser à Haute Énergie peuvent être utilisés avec une grande variété de longueurs d'onde laser Nd:YAG classiques.

Laser Optics

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer