TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

20mm, NIR, Cube Séparateur Polarisant

TECHSPEC® Broadband Polarizing Cube Beamsplitters

×
Stock #49-871 3-4 jours
×
- +
€337,00
Qté 1-5
€337,00
Qté 6+
€269,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Déviation de Faisceau (arcmin):
±3
Ouverture Utile (%):
90
Spécification du Traitement:
Ravg <0.5% @ 700 - 1100nm
Construction:
Cube
Dimensions (mm):
20.0 x 20.0 x 20.0 ±0.1
Rapport d'Extinction:
500:1
Transmission Polarisation-P (%):
>90
Réflexion pour Lumière S-Polarisée (%):
>99
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Planéité de Surface (P-V):
λ/8
Qualité de Surface:
40-20
Type:
Linear Polarizer
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
700 - 1100

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Traitement visible et proche IR disponibles
  • Rapport d'extinction de 500:1
  • Traités AR pour une réflexion <0.5% par surface

Les Cubes Séparateurs Polarisants à Large Bande TECHSPEC® divisent la lumière à polarisation aléatoire en deux composantes orthogonales à polarisation linéaire. Ces séparateurs de faisceau offrent une transmission de plus de 90% pour la lumière p-polarisée et une réflexion efficace de plus de 99% pour la lumière s-polarisée, le long de la plage des longueurs d'onde choisie. Chaque séparateur se compose d'une paire de prismes à angle droit de haute précision et cimentés l'un à l'autre avec un traitement diélectrique sur l'hypoténuse de l'un des prismes. Les Cubes Séparateurs Polarisants à Large Bande TECHSPEC® sont dotés d'traitement antireflets (AR) sur chaque face du séparateur pour obtenir une réflexion inférieure à 0,5% par surface. Les séparateurs de faisceau sont proposés avec des traitements dans le visible et l'infrarouge proche. 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer