TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

15mm, 50R/50T, Cube Séparateur Standard

×
Stock #32-503 En Stock
×
- +
€207,00
Qté 1-5
€207,00
Qté 6+
€165,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Déviation de Faisceau (arcmin):
±3
Biseau:
Protective bevel as needed
Traitement:
λ/4 MgF2 @ 550nm on Faces
Multilayer Dielectric on Hypotenuse
Construction:
Cube
Dimensions (mm):
15.0 x 15.0 x 15.0 ±0.10
Rapport Réflexion/Transmission (R/T):
50/50
Tolérance Réflexion/Transmission (%):
±5
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Planéité de Surface (P-V):
λ/4
Qualité de Surface:
60-40
Type:
Standard Beamsplitter
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Traitement diélectrique multicouches
  • Disponibles avec des rapports de séparations de 30/70, 70/30 et 50/50
  • Optimaux pour les applications insensibles à la polarisation

Les Cubes Séparateurs de Faisceau TECHSPEC® sont construits en cimentant deux prismes à angle droit et sont proposés dans une gamme de rapports de réflexion/transmission. La sortie est partiellement polarisée, ce qui fait que ce produit convienne à l'éclairage et à d'autres applications où la polarisation n'est pas un souci.  Les Cubes Séparateurs de Faisceau TECHSPEC® sont dotés d'un traitement d'interférence appliqué à la surface de l'hypoténuse de l'un des prismes afin de fournir le rapport de réflexion/transmission désigné avec une perte d'absorption minimale. 

Remarque :  Si la sensibilité à la polarisation est essentielle pour votre application, nous vous recommandons d'utiliser les Cubes Séparateurs Polarisants TECHSPEC® ou Cubes Séparateurs non Polarisants TECHSPEC®.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer