12,7mm, traité MgF2, Séparateur Penta Prisme

×
Stock #66-632 3-4 jours
×
- +
€225,00
Qté 1-5
€225,00
Qté 6+
€180,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Déviation de Faisceau (°):
90, 180
Tolérance Déviation de Faisceau (arcsec):
±10
Ouverture Utile (%):
>90
Traitement:
MgF2 on Entrance and Exit Faces
Construction:
Prism
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.10
Polarisation:
|Ts - Tp| ≤ 15%
Rapport Réflexion/Transmission (R/T):
50/50
Tolérance Réflexion/Transmission (%):
±5
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Planéité de Surface (P-V):
λ/4
Qualité de Surface:
40-20
Type:
Standard Beamsplitter
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
450 - 650

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Réflexion de 50% et Transmission de 50%
  • La Déviation du Faisceau est Indépendante de l'Alignement
  • Conçus pour les Longueurs d'Onde du Visible

Les Séparateurs Penta Prisme sont fabriqués en cimentant un penta prisme de précision à un prisme à coin, ainsi qu'en appliquant le revêtement d'interférence approprié sur l'une des surfaces réfléchissante. Étant donné que de faibles mouvements du penta prisme n'affectent pas l'angle droit auquel les rayons sont réellement réfléchis, la déviation entre les faisceaux transmis et réfléchis est hautement contrôlable et ne variera pas de plus de 10 secondes d'arc.

Remarque : Les faisceaux sortants sont partiellement polarisés.

Penta Prism Ray Path
Penta Prism Ray Path
Penta Prism Tunnel Diagram
Penta Prism Tunnel Diagram

Informations Techniques

 
Stock No. A B C D E
#66-632 12.70mm 12.70mm 5.26mm 13.75mm 12.70mm
#66-633 20.00mm 20.00mm 8.28mm 21.65mm 20.00mm
#66-634 25.40mm 25.40mm 10.52mm 27.49mm 25.40mm
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer