TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

10mm, NIR, non polarisant, Séparateur à Déplacement Latéral

Lateral Displacement Beamsplitters

×
Stock #47-540 En Stock
×
- +
€590,00
Qté 1-5
€590,00
Qté 6+
€472,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Tolérance Angulaire (arcsec):
±5
Séparation de Faisceau (mm):
10.00
Ouverture Utile (%):
80.00
Spécification du Traitement:
Ravg <0.5% @ 720 - 1080nm
Construction:
Prism
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.1
Rapport d'Extinction:
|Tp - Ts| <6%
Transmission Polarisation-P (%):
45.00
Parallélisme (arcmin):
<2
Réflexion pour Lumière S-Polarisée (%):
45.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Planéité de Surface (P-V):
λ/8
Qualité de Surface:
40-20
Type:
Non-Polarizing Beamsplitter
Type d'Optique:
Non-Polarizing
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
720 - 1080

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Traitement visible et IR proche proposés
  • Simplifient les configurations de paillasse
  • Divisent le faisceau Incident en deux faisceaux parallèles déplacés

Les Séparateurs à Déplacement Latéral TECHSPEC® produisent deux faisceaux parallèles séparés par une distance fixe. Les séparateurs sont constitués d'un prisme rhomboïde cimenté à un prisme à angle droit de λ/8 de précision. Le modèle à haute tolérance garantit le parallélisme des faisceaux existants à 2 minutes d'arc. Les surfaces d'entrée et de sortie des Séparateurs à Déplacement Latéral TECHSPEC® disposent d'un traitement anti-reflet (AR) multi-couches pour une plus grande efficacité. Des traitements polarisants et nons polarisants sont également disponibles.

Informations Techniques

 
Size (A) 10mm 20mm
Beam Separation 10mm 20mm
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer