- Collimation simultanée de la lumière provenant des axes rapide et lent de la diode laser
- Circularisation de la sortie elliptique des diodes laser bleues courantes
- Idéaux pour la collimation de la lumière d'émetteurs uniques dans le spectre bleu
- Optiques adaptatives à transmission pour la correction du front d'onde
- Traitement AR pour le spectre visible pour une transmission >97%
- Idéales pour la correction de l'aberration dans les applications de microscopie
- Configurations haute efficacité, angle de déflexion, Batwing et elliptiques disponibles
- Efficacité de transmission >88%
- Diffuseurs économiques et hautement performants
- Blocage ≥OD 8 et pic de transmission minimum de >95% dans la bande passante
- Conçus pour les fluorophores courants de la qPCR
- Filtres d’excitation et d’émission disponibles
- Bande passante étroite 10 nm
- Léger, flexible et épaisseur ultra-fine de 400 µm
- Conception durable et insensible aux rayures
- Substrat léger de 90 µm d'épaisseur
- Rapport d’extinction >10.000:1
- Excellente résistance à la température, aux produits chimiques et aux environnements difficiles
- Gamme de tailles et traitements standards et d’options de personnalisation disponibles
- Transmission UV élevée de 325 à 400 nm
- Contraste de 1000:1 de 325 à 400 nm, contraste de 6000:1 de 400 à 750 nm
- Substrat polymère mince et polyvalent
- Limitées par la diffraction aux longueurs d'onde de conception des lasers Nd:YAG
- Seuil de dommage laser élevé
- Substrats en silice fondue UV de précision
- Également disponibles : Lentilles Asphériques Haute Précision de Qualité Laser
- Substrat de silice fondue de haute qualité
- Rugosité de surface <10 Å pour une faible dispersion
- Angle d'offset 90° pour une intégration facile
- Les substrats ZERODUR® offrent une dilatation thermique quasi nulle
- Réflectivité et LDT accrus sur des traitements métalliques
- Traitements réfléchissants UV, visibles et NIR conçus pour un angle d'incidence (AOI) de 0-45°
- Miroirs à traitement métallique ZERODUR® également disponibles
- Angles de secteur de 30 minutes d’arc à 10°
- Planéité de surface de λ/10 et qualité de surface de 20-10
- Préviennent l'instabilité du laser lors de l’utilisation dans des cavités laser
- Fenêtres à Coin en N-BK7 et Fenêtres Planes en Silice Fondue également disponibles
- Sans traitement ou avec des differents traitements AR
- Aberration chromatique minime grâce à une faible dispersion
- Idéales pour les applications infrarouge qui demandent des optiques robustes
- Des Fenêtres en Germanium Traitées au Carbone de Type DIamant (DLC) sont également disponibles
- En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service clientèle.
- Transmission élevée de 200 à 3500 nm
- Contenu en OH <1 ppm pour des pertes d’absorption minimales
- Qualité de surface de 10-5 et distorsion du front d'onde transmis jusqu’à λ/10
- Haute réflectivité et faible dispersion de retard de groupe (GDD) pour modifier la trajectoire de faisceaux ultrarapides
- Les traitements IBS minimisent les pertes par diffusion et absorption
- GDD proche de zéro pour la première et la seconde harmonique des lasers Ti:saphir et dopés Yb
- Réflectivité et LIDT supérieurs par rapport aux traitements métalliques
- Réflectivité moyenne >99% sur de larges longueurs d'onde UV, visible et NIR
- Conçus pour tous les états de polarisation pour un AOI de 0 à 45°
- Cristaux BBO pour la conversion de fréquence de lasers de 800 nm et 1030 nm
- Cristaux LBO pour la conversion de fréquence de lasers de 1030 nm et 1064 nm
- Seuils de dommage élevés jusqu’à 10 J/cm² @ 1064 nm, 10 ns, 10 Hz
- Large plage de transparence de l'UV à l'IR
- Transmission élevée de 190 à 3500 nm
- Résistance chimique élevée
- Faible coefficient de dilatation thermique
- Permettent de transmettre la lumière polarisée p sans perte par réflexion
- Idéales pour la séparation des polarisations dans le spectre IR
- Options de substrats en germanium (Ge) ou en séléniure de zinc (ZnSe)
- En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter.
Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service clientèle.
- Transmission de 1,2 à 7 μm
- Performance limitée par la diffraction
- Disponibles non traitées ou avec traitement HDAR pour 3 à 5 µm
- Lentilles ménisques positives ou négatives
- Séléniure de zinc (ZnSe) de qualité CVD Idéal pour les systèmes CO2
- Non traitées ou avec traitement BBAR pour 8 à 12 µm
- Conçues pour les petites tailles de points de 1 à 12 µm
- Traitement BBAR couvrant le NIR - LWIR de 1 - 12 µm
- Faible absorption et dispersion
- Fichiers optiques disponibles
- Diamètre standard de 25 mm pour une facilité d’intégration
- Haute ouverture numérique – meilleure collection lumineuse
Les Lames de Vortex en Phase HOLO/OR Polymère sur Verre sont un élément optique diffractif (DOE) qui transforme des profils de faisceau d'entrée gaussiens en anneaux d'énergie. Ces lames convertissent les faisceaux d'entrée gaussiens monomodes collimatés TEM00 en faisceaux TEM01 à symétrie radiale. Les éléments optiques sont composés de pas de phase en spirale dans un schéma qui contrôle la phase du faisceau transmis. Les Lames de Vortex en Phase HOLO/OR Polymère sur Verre présentent une charge topologique m=1 et sont conçues pour des applications à faible énergie de 488, 515 et 532 nm telles que la microscopie STED, la recherche universitaire et l'excitation fluorescente. Pour les applications nécessitant une puissance plus élevée, les Lames de Vortex en Phase Diffractives HOLO/OR sont également disponibles.
Remarque : Les éléments optiques diffractifs ne sont pas destinés à être utilisés en dehors de leur longueur d'onde de conception. Les éléments optiques diffractifs auront des performances réduites si leurs surfaces sont souillées par de l'huile ou d'autres substances. Il est recommandé de toujours utiliser des gants ou des doigtiers pour manipuler ces optiques.
- Disposent d'une surface extrêmement robuste résistant aux produits chimiques
- Transmettent des longueurs d'onde allant de l'UV à l'infrarouge moyen
- Plus minces et plus solides que des fenêtres standard
- Options de traitements antireflets couvrant 400 à 5000 nm disponibles
- Parfaitement Adaptés à l'Analyse Gazeuse
- Longueurs d'Onde de Conception entre 2,7 et 12,4 μm
- Filtre Interférentiel à Substrat Unique
- Traitement laser ultrarapide en argent amélioré pour les lasers Ti:saphir et dopés Yb
- Dispersion de retard de groupe 0 ±20 fs2 à 600 - 1050 nmm
- Rugosité de surface RMS ≤50 Å pour minimiser la dispersion
- Enhanced Metallic Coating for High Reflectivity Across Deep UV (DUV) and Visible Spectra
- 190nm Design Wavelength
- <50Å RMS Surface Roughness
- Excellente transmission dans l'UV
- Ouverture hexagonale maximise la trnsmission
- Idéales pour des sources lumineuses non uniformes
- D'autres Barres d'Homogénéisation sont disponibles
- Faible dispersion
- Disponibles avec ou sans traitement AR
- Idéal pour l'imagerie thermique, FLIR et les systèmes médicaux
- Divisent l'Image d'Entrée en Deux Chemins Séparés par 180°
- Variété de Tailles et Traitements Large Bande
- D'autres Prismes à Angle Droit sont Disponibles
- Tailles circulaires et carrées de 2 mm à 200 mm
- 7 options de traitements antireflets à large bande disponibles
- La plus grande sélection au monde de fenêtres standard N-BK7
- Également disponibles : Fenêtres Ultra-Minces N-BK7
- Substrats de précision ZERODUR®
- Planéité de λ/10
- Faible coefficient de dilatation thermique
- Substrat en silice fondue de précision
- Différents traitements et tailles disponibles
- Faible coefficient de dilatation thermique
- Épaisseur ultra-fine de 0,20mm
- Substrats de silice fondue UV
- Extrêmement légères
- Transmission constante de 350 à 1100 nm
- Densités optiques de 0,1 à 3,0 disponibles
- Option de combiner des filtres pour des densités optiques personnalisées
- Traitées AR pour procurer une réflectivité <0,5% par surface de 350 à 700 nm
- Conçues pour un angle d’incidence de 0°
- Distances focales négatives pour les applications d'expansion de faisceau ou de projection de lumière
- Traitements antireflets supplémentaires disponibles : Non Traitées, MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, YAG-BBAR, NIR I et NIR II
- Lentilles Asphériques en Plastique à Correction de Couleur
- Surface Diffractive Minimise les Aberrations Chromatiques
- Coût Économique, Conception Moulée
- Connecteurs à terminaison FC/PC, FC/APC et hybrides
- Fibres Optiques pour des longueurs d'onde de 450 à 1650 nm
- Longueurs standardisées de 1 m et 2 m disponibles
- Connecteurs à terminaison FC/PC, FC/APC et hybrides
- Fibres optiques pour des longueurs d'onde de 460 à 1625 nm
- Taux d'extinction jusqu'à 25 dB
- Longueurs standardisées de 1 m et 2 m disponibles
- Connecteurs à terminaison FC/PC, FC/APC et hybrides
- Fibres optiques pour des longueurs d'onde de 970 à 1625 nm
- Taux d'extinction jusqu'à 33 dB
- Idéaux pour les lasers IR 980, 1064, 1310 et 1550 nm
- Conçus pour 700 - 2500 nm
- Versions à transmission et contraste élevés disponibles
- Parfaites pour l'imagerie thermique
- Permettent de diviser l'image d'entrée en deux chemins séparés de 180°
- Réflectivité moyenne >99% sur 400 à 750 nm
- Options supplémentaires de Prismes à Angle Droit et de Miroirs Spécialisés 90° disponibles
- Monture rotative, filtres empilables pour une intégration facile dans les systèmes d'imagerie
- Éliminent les points chauds et réduisent l'éblouissement
- Efficacité de polarisation 95%
- Également disponibles Non Montés
- Excellent Rapport d'Extinction 9000:1
- Augmentation de la Durabilité
- Transmission Elevée de la Lumière Non Polarisée de 400 à 700 nm
- Traitements BBAR de l'UV au NIR
- Idéaux pour les sources laser de faible puissance
- Tailles allant de 5 à 25 mm
- <0,25% de réflexion à 405 nm pour les diodes à 405 nm
- Tailles de 5 à 50 mm disponibles
- Modèles à distance focale effective de 10 à 250 mm disponibles
- Options de traitement en V 532 nm, 633 nm, 1064 nm et 1550 nm proposées
- Conception ultra-fine 300 µm
- Blocage OD 4 et >85% de transmission moyenne
- Faible poids et résistance aux rayures
- Conception ultra-fine 300 µm
- Blocage OD 4 et >85% de transmission moyenne
- Faible poids et résistance aux rayures
- HDAR Coating Achieves Severe Abrasion Requirements of MIL-C-675C
- Low Reflectivity Across the VIS-NIR
- Ideal for Use in Harsh Environments
- Uncoated Fused Silica Windows Also Available
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.