Échantillonneurs Minces de Faisceau Raie Laser Nd:YAG
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
- Conception mince de 1 mm pour les applications à espace et poids limités
- La première surface non traitée assure une réflexion de Fresnel
- La seconde surface recouverte d'un traitement AR assure une transmission élevée
- Seuil de dommage laser élevé pour éviter l'ablation par le laser
Miroirs Diélectriques λ/10 à Large Bande ZERODUR®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
- Les substrats ZERODUR® offrent une dilatation thermique quasi nulle
- Réflectivité et LDT accrus sur des traitements métalliques
- Traitements réfléchissants UV, visibles et NIR conçus pour un angle d'incidence (AOI) de 0-45°
- Miroirs à traitement métallique ZERODUR® également disponibles
Rétroréflecteurs Creux non Montés à Prismes
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Idéaux pour rediriger la lumière dans un seul axe
- La conception creuse minimise la dispersion
- Remplacent les prismes en toit ou de Porro dans les assemblages optiques
Expanseurs de Faisceau Variables Gemma®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
- Grossissement variable 2X – 8X
- Les lentilles non rotatives minimisent le déplacement du faisceau
- Conceptions galiléennes compactes avec une longueur de boîtier fixe
- Également disponibles : Expanseurs de Faisceau Draconis® TECHSPEC® à Large Bande
Miroirs Ultrarapides Double Bande à Faible GDD
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
- Haute réflectivité et faible dispersion de retard de groupe (GDD) pour modifier la trajectoire de faisceaux ultrarapides
- Les traitements IBS minimisent les pertes par diffusion et absorption
- GDD proche de zéro pour la première et la seconde harmonique des lasers Ti:saphir et dopés Yb
Convertisseurs de Faisceau à Intensité Uniforme πShaper d’AdlOptica
Nouveau
- Converti le Profil de Faisceau Gaussien en un Profil à Intensité Uniforme
- Efficacité Proche de 100%
- Le Manque de Focalisation Interne Permet l'Utilisation Avec Lasers Haute Puissance
- Également disponibles : Convertisseurs de Faisceau à Intensité Uniforme Focaux πShaper Q d’AdlOptica
Compresseurs d’Impulsions Ultrarapides Variables à Large Bande
Nouveau
- Dispersion de retard de groupe négative pour des gammes de longueurs d'onde aussi larges que 650 à 1350 nm avec une dispersion minimale du troisième ordre
- Rendement élevé (jusqu'à 95%) sans déviation du trajet du faisceau
- Aucun étalonnage n'est nécessaire
- Options d’autres longueurs d’onde disponibles
Compresseurs d’Impulsions Ultrarapides Variables
Nouveau
- Dispersion de retard de groupe négative aussi faible que -10.000fs2 avec une dispersion minimale de troisième ordre
- Rendement élevé (jusqu'à 99,7%) sans déviation du trajet du faisceau
- Aucun étalonnage n'est nécessaire
- Options de longueur d'onde comprenant l'UV, le Ti:saphir, la fibre dopée à l'Yb et l'IR moyen (2 µm)
Extenseurs d’Impulsions Ultrarapides Variables
Nouveau
- Dispersion de retard de groupe positive aussi élevée que 4000 fs2 avec une dispersion minimale de troisième ordre
- Rendement élevé (jusqu'à 95%) sans déviation du trajet du faisceau
- Aucun étalonnage n'est nécessaire
- Compresseurs d’Impulsions Ultrarapides Variables disponibles
Polarization Phase Maintaining Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
- Preserves Incident Circular Polarization at 45° AOI
- Up To 99.9% Reflection at 532 or 1064nm, and 80% at 650nm for Alignment
- 12.7, 25.4, and 50.8mm Designs Available
Miroirs Laser Ultrarapides Diélectriques à Faible GDD
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
- GDD aussi basse que ± 20 fs2 à la gamme de longueurs d'onde de conception
- Réflectivité supérieure à 99,9%
- Idéaux pour les lasers ultrarapides Ti:saphir et dopés Yb
Miroirs Raie Laser 1310 nm
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
- >99,8% de réflectivité à 1310 nm
- Réflectivité moyenne 99,5% dans la gamme de 1295 à 1325 nm
- Seuil de dommage laser élevé
- Une grande variété d’options de Miroirs Raie Laser
Miroirs Raie Laser 920 nm
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
- Réflectivité >99,8% à 920 nm
- Réflectivité moyenne 99,5% dans la gamme de 905 à 935 nm
- Seuil de dommage laser élevé
- Une grande variété d’options de Miroirs Raie Laser
Miroirs Raie Laser 2 µm
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
- >99,8% de réflectivité à 2 µm
- Réflectivité moyenne 99,5% dans la gamme de 1900 à 2200 nm
- Seuil de dommage laser élevé
- Une grande variété d’options de Miroirs Raie Laser
Miroirs Raie Laser Zerodur® Double Bande
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
- Réflectivité >99,5% aux longueurs d’onde de conception
- Faible coefficient de dilatation thermique
- Bandes de longueurs d’ondes de 532/1064 nm ou 635/ 670/1064 nm
Miroirs Laser Alexandrite 755 nm
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
- Réflectivité >99,5% à 755nm et réflectivité >90% à 625 – 650 nm
- Qualité de surface de 10-5 et planéité de surface de λ/10
- Idéaux pour les applications dermatologiques
Uncoated Convex Laser Mirrors
Nouveau
- High Precision Fused Silica Mirror Substrates
- Large Selection of Diameters and Focal Lengths
- Custom Coating Options Available
Miroirs Raie Laser Ti:Saphir
Nouveau
- Réflectivité >99,8% aux fréquences harmoniques des lasers Ti:saphir
- Qualité de surface 10-5 pour une dispersion réduite dans les applications laser
- Seuil de dommage laser élevé
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.