Plateau Micrométrique, 0,1 mm/ 50 Divisions

Stage Micrometers

×
Stock #30-593 3-4 jours
×
- +
€411,00
Qté 1-4
€411,00
Qté 5+
€390,60
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Épaisseur (mm):
1.50
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.1
Précision Totale (μm):
1.00
Largeur de Ligne (mm):
0.001
Dimensions (mm):
76 x 25 x 1.5
Tolérance Largeur de Ligne (mm):
+0.00025/-0.0005
NIST Certification:
No

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Réticules gradués centrés sur des lames de microscope
  • Conçus pour une calibration routinière
  • Lames de 1 x 3"

Ceux-ci sont des réticules gradués centrés et montés sur des ‘diapos’ 1’’x 3’’. Conçus pour une calibration routinière de réticules oculaires microscope et puissances objectifs, spécialement lorsque vous interchangez les objectifs et réticules oculaires entre les microscopes. Modéle #36-121 est d’épaissseur 1mm sur verre de disque en verre ; tous les autres sont d’épaisseur 1.5mm en aluminium anodisé et d’ouvertures 12.5mm pour des disques de diamètres 16mm. Modèle #36-121 n’a pas d’échelle graduée.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer