Tubes d'Objectifs DIN pour Microscopes

×
  • Intégration d'objectifs avec un oculaire DIN ou une caméra de monture C
  • Compatibles avec les objectifs de la norme DIN
  • Objectif et oculaire non inclus

Les Tubes d'Objectifs DIN pour Microscopes permettent aux objectifs standard DIN d'être utilisés directement avec soit un oculaire DIN soit une caméra CCD de monture C. Les tubes ont la longueur appropriée pour les standards DIN. N'importe quels objectifs DIN peut alors être montés sur un tube. Les Tubes d'Objectifs DIN pour Microscopes ont deux modèles pour s'adapter aux différentes applications. Le modèle #54-869 permet un oculaire standard DIN d'étre utilisé avec un objectif pour fabriquer un microscope oculaire. Le modèle #54-868 permet aux objectifs DIN d'être montés à une caméra CCD de monture C et d'acquérir un grossissement primaire égal à la puissance de l'objectif. Le champ de vision du système vidéo est égal à la taille du CCD divisé par la puissance de l'objectif. Par exemple, un objectif 4X amenera un champ de vision horizontal de 1.6mm pour une CCD ½". Objectifs et oculaires ne sont pas inclus avec l'assemblée. Caméras CCD sont disponibles dans la section Imagerie Electronique.

Anneau de monture (#52-930) et Rack et Pignon ¼-20 à fine mise au point #54-794 sont recommandés pour un montage sur une station de travail.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer