TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objectifs Reflx™

×
  • Distance de travail de 19 à 31 mm à la pointe du secteur
  • Conçus et fabriqués par EO pour les applications de focalisation et d’imagerie
  • Activement alignées pour une performance optimale
  • Bande spectrale ultra-large de 190 nm à 11 μm sans aberration chromatique
  • Objectifs Reflx™ Haute Performance TECHSPEC® également disponibles

Les Objectifs Réfléchissants sont principalement utilisés en applications nécessitant une meilleure qualité d’image ou pour une performance de mise au point sur large gamme spectrale. L’objectif de style "Schwarzschild" apporte une performance proche de la limite de diffraction sur toute la gamme réfléchissante du traitement choisi. En éliminant les problèmes d’aberrations chromatiques et d’absorption du matériau associés aux objectifs microscope standards, ces composants sont idéaux en applications nécessitant un fort rendement et une excellente résolution dans l’UV ou l’IR, telles la spectroscopie FTIR, l’éllipsométrie, la photolithographie, et l’inspection de semi-conducteurs.

La conception de l’Objectif Reflx™ offre des avantages par rapport aux objectifs Schwarzschild. La conception robuste permet à ces objectifs d’être intégrés en système à chaleur et vibrations modérées sans sacrifier la performance. Toutes les surfaces internes sont spécifiquement traitées pour éliminer les pertes lumineuses. Chaque objectif est fabriqué aux USA et est assemblé, testé, et certifié sur notre interféromètre Zygo GPI-XP. Un certificat de conformité est inclus avec chaque objectif.

Remarque : Pour des versions personnalisées telles qu’avec traitement laser et de différentes tailles de tubes de lentille arrière, veuillez contacter notre département commercial.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer