Microscope à Éclairage Directe Peak 20X, Réticule Impérial

Peak Illuminated Wide-Field Direct Measuring Microscopes

×
Stock #39-778 Fin de Série Contact
×
- +
€250,00
Qté 1+
€250,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Champ de Vision (mm):
7.2
Grossisse-
ment:
20X
Ouverture Numérique NA:
0.06
Dimensions (mm):
At Focus: 63 Dia. x 172 L
Pen Illuminator: 16 Dia. x 147 L
Graduations (pouces):
0.005
Graduations de Réticule (pouces):
0 - 0.25
Distance de Travail (mm):
36.0
Mesures de Profondeur (mm):
Up to 32

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description du Produit

Reticle should not be removed or replaced.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Plusieurs Options de Grossissement
  • Modèles Éclairés Disponibles avec des Réticules Impériaux ou Métriques
  • Base Transparente en Plexiglas Amovible

Les Microscopes Peak de Mesures Directes sont des microscopes portatifs de forte puissance, conçus pour effectuer des mesures de profondeur précises. Ces microscopes disposent d'un oculaire focalisable10X et d'une échelle ayant une précision de 0,1 mm pour mesurer la longueur, la largeur ou la profondeur d'un objet. La base de coupe en acrylique transparente permet de manipuler l'échantillon lors de la visualisation. Les modèles illuminés disposent d'un stylo illuminateur amovible avec deux piles AA. Les Microscopes Peak de Mesures Directes sont vendus avec un étui de stockage rigide en vinyle. Remarque : Les réticules ne doivent pas être retirés ni remplacés.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer