Objectifs Apochromatiques Étendus Corrigés à l'Infini Olympus X-Line
Top Seller
- Grandes ouvertures numériques (NA) jusqu’à 1,45
- Correction d'aberration chromatique de 400 à 1000 nm
- Planéité d'image uniforme sur de grands champs de vision
Objectifs Plan Fluorite d'Olympus
- Parfaits pour la microscopie à fond clair, à fond noir, à contraste interférentiel, à fluorescence ou à polarisation
- Excellente transmission dans l'UV
- Ouvertures numériques élevées et options d'immersion dans l'huile disponibles
- Autres Objectifs Olympus Corrigés à l'Infini disponibles
Objectifs à Immersion d'Eau Olympus
- Objectifs à immersion d'eau avec un CID et une fluorescence excellents
- Affichent des images plates des facteurs de transmission élevés à la zone infrarouge proche du spectre
- Idéals pour l’imagerie par fluorescence du tissu et des échantillons, tels que les tissus cérébraux
- Gamme de grossissement de 10X à 40X
Lentilles Tubes et Accessoires d’Olympus
Top Seller
- Cubes de Filtres Vides et versions à Filtres de Fluorescence Prémontés disponibles
- Lentilles Tubes à Grand Champ et à Port Unique
- Huile d'Immersion à Basse Autofluorescence pour Objectifs à ouverture numérique élevée
- Adaptateur de Monture C et T et Coupleur de Caméra pour l’intégration dans des systèmes
Objectifs Semi-Apochromatiques M Plan Fluorite Corrigés à l’Infini d’Olympus
Top Seller
- Parfaits pour la microscopie à fond clair, à fond noir, à contraste interférentiel, à fluorescence ou à polarisation
- Les longues distances de travail réduisent les risques de détérioration des échantillons
- Excellente transmission de 400 à 700 nm
- Autres Objectifs Olympus Corrigés à l'Infini disponibles
Objectifs Plan Achromatiques d'Olympus
- Parfaits pour la microscopie à fond clair, à fond noir ou à fluorescence
- Excellent rapport qualité-prix
- Conviennent aux applications de microscopie optique élémentaires et avancées
- Autres Objectifs Olympus Corrigés à l'Infini disponibles
Objectifs Achromatiques M Plan Corrigés à l’Infini à Super Longue WD d'Olympus
- Parfaits pour la microscopie à fond clair
- Les longues distances de travail réduisent les risques de détérioration des échantillons
- Transmission supérieure à 90 % de 400 à 700 nm
- Autres Objectifs Olympus Corrigés à l'Infini disponibles
Ensembles de Cubes de Filtres de Fluorescence Prémontés
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Garantissent un Alignement Exact des Jeux de Filtres
- Faciles à Adapter sur des Microscopes Ordinaires
- Disponibles pour une Variété de Longueurs d'onde
- Ensembles de Filtres à Fluorescence TECHSPEC® Non Montés Egalement Disponibles
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.