Objectifs Olympus

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Filter

Objectifs Olympus | Tout Voir

Olympus X-Line Extended Apochromat Objectives	Objectifs Apochromatiques Étendus Corrigés à l'Infini Olympus X-Line
Top Seller
  • Grandes ouvertures numériques (NA) jusqu’à 1,45
  • Correction d'aberration chromatique de 400 à 1000 nm
  • Planéité d'image uniforme sur de grands champs de vision

 

Objectifs Plan Fluorite d'Olympus Objectifs Plan Fluorite d'Olympus
  • Parfaits pour la microscopie à fond clair, à fond noir, à contraste interférentiel, à fluorescence ou à polarisation
  • Excellente transmission dans l'UV
  • Ouvertures numériques élevées et options d'immersion dans l'huile disponibles
  • Autres Objectifs Olympus Corrigés à l'Infini disponibles

Objectifs à Immersion d'Eau Olympus Objectifs à Immersion d'Eau Olympus
  • Objectifs à immersion d'eau avec un CID et une fluorescence excellents
  • Affichent des images plates des facteurs de transmission élevés à la zone infrarouge proche du spectre
  • Idéals pour l’imagerie par fluorescence du tissu et des échantillons, tels que les tissus cérébraux
  • Gamme de grossissement de 10X à 40X
Lentilles Tubes et Accessoires d’Olympus Lentilles Tubes et Accessoires d’Olympus
Top Seller
Objectifs Semi-Apochromatiques M Plan Fluorite Corrigés à l’Infini d’Olympus Objectifs Semi-Apochromatiques M Plan Fluorite Corrigés à l’Infini d’Olympus
Top Seller
  • Parfaits pour la microscopie à fond clair, à fond noir, à contraste interférentiel, à fluorescence ou à polarisation
  • Les longues distances de travail réduisent les risques de détérioration des échantillons
  • Excellente transmission de 400 à 700 nm
  • Autres Objectifs Olympus Corrigés à l'Infini disponibles
Objectifs Plan Achromatiques d'Olympus Objectifs Plan Achromatiques d'Olympus
  • Parfaits pour la microscopie à fond clair, à fond noir ou à fluorescence
  • Excellent rapport qualité-prix
  • Conviennent aux applications de microscopie optique élémentaires et avancées
  • Autres Objectifs Olympus Corrigés à l'Infini disponibles
Objectifs Achromatiques M Plan Corrigés à l’Infini à Super Longue WD d'Olympus Objectifs Achromatiques M Plan Corrigés à l’Infini à Super Longue WD d'Olympus
  • Parfaits pour la microscopie à fond clair
  • Les longues distances de travail réduisent les risques de détérioration des échantillons
  • Transmission supérieure à 90 % de 400 à 700 nm
  • Autres Objectifs Olympus Corrigés à l'Infini disponibles
Olympus Filter Cube #86-833 with Pre-Mounted Fluorescence Filters Ensembles de Cubes de Filtres de Fluorescence Prémontés
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Garantissent un Alignement Exact des Jeux de Filtres
  • Faciles à Adapter sur des Microscopes Ordinaires
  • Disponibles pour une Variété de Longueurs d'onde
  • Ensembles de Filtres à Fluorescence TECHSPEC® Non Montés Egalement Disponibles

Microscopes Olympus | Tout Voir

Microscope Biologique Olympus CX43 Microscope Biologique Olympus CX43
  • Conception ergonomique pour de longues périodes d'observation
  • Idéal pour l'observation des échantillons biologiques en fond clair et en fond noir
  • Conception trinoculaire disponible pour la compatibilité avec des caméras
  •  Compatible avec les Objectifs Plan Achromatiques d’Olympus
Systèmes de Microscope Stéréo Préconfigurés d'Olympus Systèmes de Microscope Stéréo Préconfigurés d'Olympus
  • Simplifient la sélection des composants pour les Microscopes SZ61 et SZX7
  • Systèmes prêts à être utilisés avec la caméra de votre choix
  • Les systèmes à statif comprennent un statif à roulement à billes
Microscopes Zoom Stéréo d'Olympus SZ51 et SZ61 Microscopes Zoom Stéréo d'Olympus SZ51 et SZ61
  • Gammes de grossissement variables
  • Modèle trinoculaire disponible pour la compatibilité avec caméra
  • Plusieurs statifs de montage et configurations proposés
  • Également disponible : Microscope Zoom Stéréo d'Olympus SZX7
Microscope Zoom Stéréo d'Olympus SZX7 Microscope Zoom Stéréo d'Olympus SZX7
Lentilles Tubes et Accessoires d’Olympus Lentilles Tubes et Accessoires d’Olympus
Top Seller
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer