Objectifs Mitutoyo Corrigés à l’Infini à Fond Clair et Noir (BD)
Nouveau
- Idéaux pour les applications de microscopie à fond clair et noir
- Longues distances de travail et grandes ouvertures numériques
- Design plan-apochromatique
Lentilles Tubes Mitutoyo
Top Seller
- Forment une image lorsqu'utilisés avec un Objectif Mitutoyo
- Alternative moins chère que les Unités de Microscope Vidéo Mitutoyo et les Microscopes FS-70
- Adaptateurs disponibles pour une intégration facile avec des caméras de monture C
Objectifs Mitutoyo Corrigés à l'Infini - Longues Distances de Travail
Top Seller
- Longues distances de travail
- Inspection à fond clair
- Design plan-apochromatique de haute qualité
- Image plane le long du champ de vision
Objectifs LCD Mitutoyo Corrigés à l’Infini – IR Proche, UV Proche et UV
- Idéaux pour l'imagerie à fond clair et les applications basées sur le laser à travers le verre LCD
- Performances excellentes aux raies laser Nd:YAG
- Compensent l'épaisseur du verre de couverture de 0,7 mm ou 1,1 mm
Objectifs Mitutoyo Corrigés Infini - Proche IR, Proche UV et UV
Top Seller
- Idéaux pour l’imagerie en fond clair dans les régions spectrales UV, visible et NIR
- Performances excellentes aux raies laser Nd:YAG
- Larges gammes spectrales
Objectifs Compacts Mitutoyo
- Longues Distances de Travail Permettent une Intégration dans des Systèmes de Mesure en Vision Industrielle
- De Petite Taille, ils Offrent une Excellente Performance
- Longues Distance de Travail
- S'intégrent Facilement avec des Caméras à Monture C
Objectifs Mitutoyo à Compensation d'Épaisseur de Verre et Correction à l’Infini
- Conceptions plan-apochromatiques corrigées à l'infini
- Permettent de visualiser des objets au travers d'un verre d'une épaisseur de 3,5 mm
- Distances de travail ultra-longues
Objectifs Mitutoyo Télécentriques et Compact
- Conception Compacte et Longue Longueur Parfocale Simplifie le Montage
- Tube Disponible pour l'Utilisation avec des Caméras de Monture C
- Boîtier en Alliage d'Aluminium
Unités de Microscope Vidéo (VMU) de Mitutoyo
Top Seller
- Conçues pour les Objectifs Corrigés à l’Infini M26 x 36 TPI ou M40 x 36
- Taille maximale du capteur de 2/3" ou APS-C
- Orientations verticales et horizontales, configurations fond clair et fond noir disponibles
- Port d'éclairage en ligne par fibre optique, compatible avec des férules un diamètre de 8 mm ou 1/4’’ (0,312’’)
Accessoires et Adaptateurs pour Objectifs Mitutoyo
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
- Le Tube d'Extension de Caméra Permet d'Intégrer des Caméras de Monture C
- Les Adaptateurs Facilitent l'Intégration de Lentilles Tube MT-1 et MT-2
- Se Montent sur les Composants de Monture C ou Filetés RMS
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.