Tiges ou Supports de Tiges

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Supports de Tiges Réglables en Hauteur Supports de Tiges Réglables en Hauteur
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Versions Impériale et Métrique
  • Trous de ¼-20 dans la base de la version anglaise et trou des M6 x 1 dans la base de la version métrique
  • Permettent une Translation Verticale
  • Compatibles avec des Tiges de 0.5" (12.7mm)
Systèmes de Montage à Bras Articulé Systèmes de Montage à Bras Articulé
  • Montures et mises en place dans des orientations uniques
  • Différentes combinaisons pour des configurations personnalisées
  • Positionnement angulaire verrouillable
Tiges de Montage Impériales en Acier Inoxydable Tiges de Montage Impériales en Acier Inoxydable
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
Tiges de Montage Métriques en Acier Inoxydable Tiges de Montage Métriques en Acier Inoxydable
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Écrou mâle M4 x 0,7 ou M6 x 1,0, base femelle M6 x 1,0
  • Les tiges Incluent un écrou mâle interchangeable et une base SHSS retirable
  • Disponibles dans différentes longueurs
  • Versions Impériales également disponibles
Collier de Tige Collier de Tige
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Bloque la Hauteur de Tige Sans la Retirer
  • Permet la Rotation de Tige
  • Utilisable avec nos Tiges Impériales et Métriques de Diamètre 0.5" (12.7mm)
  • Collier en Aluminium
Supports de Tiges Supports de Tiges
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Supports Impériaux et Métriques
  • Impériale : Base ¼-20
  • Construction en Aluminium-Cuivre
  • Métrique : Base M6*1
  • Conception Unique à 3 Points de Contact
Porte-Tiges à Angle Droit Porte-Tiges à Angle Droit
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Bloc de Construction Basique pour Systèmes Optiques
  • Option de Montage Fixe pour 2 Tiges de 12,7 mm de Diamètre à 1 Tige de 12,7 mm et 1 Tige de 12 mm de Diamètre
  • Option de Montage Rotatif pour 2 Tiges de 12,7 mm de Diamètre
  • Construction en Aluminium

Les Tiges ou Supports de Tiges sont utilisés pour fixer les composants optiques aux surfaces de travail. Ils fournissent des bases stables aux systèmes laser devant être montés sur des platines impériales ou métriques ou sur des tables optiques. Ces produits sont disponibles dans une grande variété de dimensions ou de styles de montage.

×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer