- Montures pour lentilles simples, achromats, filtres ou réticules
- Conçus pour être combinés avec n'importe quel composant de monture C, S ou T
- L'optique est maintenue en place avec un anneau de retenue inclus
- Utilisés pour ajouter une rallonge de tube fixe à des systèmes optiques
- Comportent des filetages mâle/femelle aux extrémités opposées
- Construction en aluminium anodisé noir
- Technologie d’absorption de lumière Hexa-Black™ d’Acktar
- Réduisent la lumière parasite et le bruit dans les systèmes d'imagerie
- Réflexion spéculaire presque nulle aux angles rasant
- Taux de rejet de la lumière parasite jusqu'à 8 x 10-7
- Barillet interne à filetage fin pour un réglage fin de la focalisation
- Filetage intérieur déflecteur pour la réduction de la lumière parasite
- Molette rainurée sur l'extrémité femelle pour des ajustements contrôlés
- Compatibles avec les filetages mâles de monture C, S et T
- Large gamme d'épaisseurs disponible pour un espacement précis
- Kits d’Anneaux Espaceurs disponibles
- Intègrent un polariseur dans un système de monture C, S ou T
- Rotation maximale du polariseur de 90° à l'intérieur de la monture
- Conçus pour contenir des polariseurs d’un diamètre de 12,5, 20, 25 ou 50 mm
- Adaptateurs disponibles pour le montage de polariseurs carrés de 12,5 et 25 mm
- Compatible avec les optiques d’un diamètre de 12,5 mm, 15 mm, et 25 mm
- Filetages mâle et femelle pour monture C
- Permet des mouvements linéaires sans tourner les composants
- Rotation Manuelle de 360°
- Disponible avec un Polariseur Linéaire Pré-Monté
- Compatible avec des Supports Optiques de Monture T
- Filetages C et T mâle et femelle pour une intégration facile
- Fonctionnement marche/arrêt simple avec entrée TTL
- Trous taraudés M6 et ¼-20 pour le montage de tiges
- Ouvertures variables pour les systèmes de monture C, S et T
- Un filetage mâle et femelle aux extrémités opposées pour une intégration facile
- Ajustement par bague rotative ou levier pour un contrôle de précision
- Système d’Objectif Imagerie pour Prototype
- Idéal pour l’Identification de Grossissemnt Désiré et f/#
- Compatible avec Barillets Hélicoidaux Utilisés avec Caméras de Monture C
- Filetages de monture C, de monture S, SM1 et SM05
- Conception à profil bas pour une intrusion minimale dans le système
- Disponibles pour connecteurs de fibre SMA, FC, FC/APC ou ST
- Cage et Système de Tube Compatibles
- Contient des Filtres de 25 mm
- 6 Positions Discrètes
- Les Cellules Optiques peuvent Monter des Optiques Carrées ou Circulaires
- Le Support Complet Nécessite un Boîtier et une Cellule Optique
- Disponible avec des Filetages M6 ou ¼-20 pour un Montage sur Tige
- Solutions de monture C, S et T pour le montage de séparateurs de faisceau en cube et en lame, filtres et miroirs
- Offrent une interface de monture de 90°
- Filetages de montage taraudés ¼ -20 et M6 pour les systèmes à base anglaise ou métrique
- Permet l'ajustement cinématique des composants de monture C, S et T
- Adaptateurs de montage horizontal disponibles
- Molettes retirables pour accès par clé hexagonale
- Compatibleavec Monture C et Système de Cage
- Filetage M6
- Compatible avec la Plupart des Montures TECHSPEC® Cinématiques
- Kits de Monture C et T, idéaux pour la conception de systèmes et de prototypes
- Permettent l'intégration dans les systèmes de tube et de paillasse
- Remarque : changement potentiel d'emballage
- Permettent le montage sur tige d’assemblages de systèmes de tubes de monture C, S et T
- Options de montage grâce au trous taraudés de ¼-20 ou M6
- Construction en aluminium anodisé noir
- Adaptent tous les types de filetage de systèmes de tubes disponibles les uns aux autres
- Conception à profil bas pour minimiser la longueur d’extension
- Construction en aluminium anodisé noir
- Maximisent les compatibilités de connexion des tubes de monture C, S et T
- Options de filetage femelle ou mâle
- Anneaux Rotatifs également disponibles
- Intégration des composants de montures C et T dans les systèmes d'imagerie
- Compatibles avec les filetages de M22,5 à M40,5
- Le design « step-up » empêche le vignettage
- Intègrent les objectifs de microscope pour créer des systèmes de microscope numériques
- Possèdent un filetage mâle de monture C, T ou ID1 (SM1) et un filetage femelle de l'objectif
- Construction en aluminium anodisé noir
- Adaptent les guides de lumière aux composants optiques
- Versions de monture C et T disponibles
- Ensemble bras articulé disponible
- Intègrent des oculaires dans un système de monture C et T
- Filetages mâles de monture C et T
- Construction en aluminium anodisé noir
- Filetage de monture C et S pour une intégration facile
- Conception à profil bas pour une intrusion minimale dans le système
- Accepte les diodes laser ou photodiodes communes
- Simplifie le Montage et l'Alignement
- Trous filetés Monture C Standards, Pièce Femelle
- Revêtements Visible et Proche IR Proposés
- Autres Séparateurs, Filtres et Miroirs de Monture C Disponibles
- Permet aux Caméras Vidéo de Monture C d’Accepter un Objectif SLR 35mm
- Change un Standard 35mm SLR en une Monture T
- Utilisé avec des Composants de Monture T
- Intégration d'objectifs avec un oculaire DIN ou une caméra de monture C
- Compatibles avec les objectifs de la norme DIN
- Objectif et oculaire non inclus
- Compatibilité avec les systèmes de tube de monture C pour créer un système de microscope modulaire
- Quatre positions pour objectifs
- Compatibilité avec les objectifs de Mitutoyo et Nikon
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.