Caméras de Microscopie

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Filter

Caméras USB Microscope | Tout Voir

Caméras de Microscope Pixelink<sup>®</sup> M-Series Caméras de Microscope Pixelink® M-Series
  • Capteurs haute résolution jusqu'à 20 mégapixels
  • Logiciel de capture Pixelink® inclus
  • Facteur de forme compacte
  • Logiciel de microscopie μScope à trois niveaux en option
Caméras PowerPack pour Microscopie Caméras PowerPack pour Microscopie
  • Caméras haute performance disposant de capteurs CMOS de pointe
  • Logiciel professional pour acquisition et analyse d'image
  • Amélioration supérieure de l’image et technologie d’ajustement de couleur uniques
Caméras de Microscopie Teledyne Lumenera INFINITY8 Caméras de Microscopie Teledyne Lumenera INFINITY8
  • Sensibilité exceptionnelle en faible lumière
  • Parfaites pour les applications des sciences de la vie, cliniques et industrielles
  • Prix abordable avec logiciel de microscopie inclus
Caméras de Microscopie INFINITY de Teledyne Lumenera Caméras de Microscopie INFINITY de Teledyne Lumenera
  • Parfaites pour les applications des sciences de la vie, cliniques et industrielles
  • Options de sortie vidéo USB ou HDMI
  • Logiciel de capture et d'analyse puissant inclus
  • Compatibilité PC & Mac

Les Caméras de Microscopie sont utilisées pour capturer des images ou des vidéos, ou pour afficher de la vidéo sur un moniteur, dans une multitude d'applications de microscopie. Il s'agit de caméras qui sont bien adaptées aux applications de microscopie. Edmund Optics offre toute une variété de caméras de microscopie dans une gamme d'interfaces incluant GigE USB ou FireWire. Les Caméras NIR sont également disponibles pour des applications de microscopie dans le proche infrarouge.

×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer