Compte Fils Edmund 9X - Lentille Double

×
Stock #52-192 Fin de Série 3-4 jours
×
- +
€10,50
Qté 1+
€10,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Champ de Vision (pouces):
0.5
Longueur (pouces):
1-3/16
Grossisse-
ment:
9X
Incréments:
0.125"
Construction:
Black Anodized Aluminum Housing
Largeur (pouces):
7/8
Fabricant:
Edmund Optics®

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Loupes compactes et pliables
  • Lentilles DCX de précision dans un logement en aluminium noir anodisé
  • Échelles Sur les faces internes, incréments de 1/8"

Ces grossisseurs sont nos modèles les plus appréciés. Le système optique se compose d'un simple élement de précision, une lentille DCX en verre. Le logement est fabriqué à partir d'aluminium noir anodisé pour un look high tech. Ces grossisseurs se plient complètement vous offrant un grossisseur de poche clé en main. Les échelles sont sur les faces internes de la base du visionneur (incréments 1/8"). L'échelle 6X est 0 - 1", 9X est 0 - ½".

Remarque : Pour d'autres versions veuillez s'il vous plaît contacter notre Département Commercial.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer