Description commune pour les Produits de la même Famille
Grossissements de 7X et 10X disponibles
Choisir entre Loupe, Loupe Illuminée, et Loupe avec 5 Échelles
Réticule Inclus avec chaque Option
Ces loupes offrent un réticule en verre qui est retirable, mis en contact direct avec l’objet à mesurer pour une comparaison précise. Réticules supplémentaires sont aussi disponibles. Tous modèles offrent une vis de focalisation aisée et hélicoïdale et optiques achromatiques traitées pour corriger la couleur et permettre la vision d’un champ plat.
Loupe7X ou 10X avec Échelle
Chaque loupe se compose d’une base acrylique (démontable en conception 10X), d'un anneau pour le réticule démontable et d'un boîtier solide en vinyle. Deux options de réticules sont disponibles : une échelle linéaire de 0 - 20 mm en incréments de 0,1 mm ou une échelle linéaire croisée de 15 - 0 - 15 mm en incréments de 0,1 mm.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.