Grossisseur Peak 15X à Base Transparente

×
Stock #39-108 3-4 jours
×
- +
€45,50
Qté 1+
€45,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Champ de Vision (pouces):
0.5
Diamètre de la Lentille Incluse (pouces):
0.75
Grossisse-
ment:
15X
Distance de Travail (pouces):
0.5
Hauteur (pouces):
1.375
Type d'Optique:
3 Lenses
Poids (g):
14.2

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Conception focale fixe, éléments multiples
  • Base acrylique pour éclairer l'objet
  • Offre une qualité d'image supérieure
  • Parfaits pour une inspection rapide

Ces excellents grossisseurs à lentilles multiples offrent une qualité d’image supérieure et sont idéaux pour une inspection rapide. Se compose d’éléments de verres optiques dans une conception de mise au point fixe (le 15X contient des lentilles achromatiques traitées). Eclairage réalisé par la lumière ambiante.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer