Loupe de Mesure Peak 10X avec Échelle Linéaire et Réticule

Linear Scale

Linear Scale Crosshair Scale Loupe with Scale
×
Stock #39-102 En Stock
×
- +
€124,00
Qté 1-4
€124,00
Qté 5+
€110,80
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Champ de Vision (pouces):
1.00
Diamètre de la Lentille Incluse (pouces):
0.75
Grossisse-
ment:
10X
Diamètre Réticule (mm):
35.00
Distance de Travail (pouces):
0.65
Hauteur (pouces):
1.75

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Grossissements de 7X et 10X disponibles
  • Choisir entre Loupe, Loupe Illuminée, et Loupe avec 5 Échelles
  • Réticule Inclus avec chaque Option

Ces loupes offrent un réticule en verre qui est retirable, mis en contact direct avec l’objet à mesurer pour une comparaison précise. Réticules supplémentaires sont aussi disponibles. Tous modèles offrent une vis de focalisation aisée et hélicoïdale et optiques achromatiques traitées pour corriger la couleur et permettre la vision d’un champ plat.

Loupe7X ou 10X avec Échelle

Chaque loupe se compose d’une base acrylique (démontable en conception 10X), d'un anneau pour le réticule démontable et d'un boîtier solide en vinyle. Deux options de réticules sont disponibles : une échelle linéaire de 0 - 20 mm en incréments de 0,1 mm ou une échelle linéaire croisée de 15 - 0 - 15 mm en incréments de 0,1 mm.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer