Réticule de Contact, Jauge Métrique Trous, 27 mm de dia.

Hole Guage

×
Stock #39-457 3-4 jours
×
- +
€67,00
Qté 1-4
€67,00
Qté 5+
€62,90
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
27.00 ±0.05
Tolérance Angulaire (arcsec):
±1
Épaisseur de Ligne (μm):
25.00
Qualité de Surface:
60-40
Épaisseur (mm):
2.28
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.127
Type:
Metric Hole Gauge
Précision Linéaire (μm):
±2
Biseau:
Protective bevel as needed
Parallélisme (arcsec):
<30
Centrage (mm):
0.25
Tolérance Épaisseur de Ligne (μm):
±13
Planéité de Surface (P-V):
3 - 4λ

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 211:
Certificate of Conformance:

Description du Produit

Metric Scale: 0.1mm, 0.2mm, 0.3mm, 0.4mm, 0.5mm, 0.6mm, 0.7mm, 0.8mm, 0.9mm, 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm Hole Sizes.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Plus grande stabilité que les films
  • Motifs de chrome à faible réflexion
  • Compatibles avec les comparateurs 6 ou 9X

Ces réticules en verre offrent une plus grande stabilité que les films pouvant se plier et s'abîmer facilement. Les motifs possèdent une déposition de chrome à faible réflexion permettant un contraste élevé et facilitant la lecture. Les marques sont en dehors du réticule, pour que les graduations soient toujours en contact direct avec l'objet sous inspection. Ceci procure des mesures avec une précision optimale.

Nos réticules de diamètres 21mm et 27mm sont utilisés avec nos Comparateurs 6X et 9X et nos réticules de diamètre 26mm et 35mm sont utilisés avec nos Loupes Peak et nos Grossisseurs Illuminés Peak. Veuillez s'il vous plaît vérifier le champ de vision spécifié sur les grossisseurs avant de sélectionner une combinaison grossisseur/réticule. Par exemple, le champ de vision 5/8" (16mm) pour un comparateur 12X ne risque de ne pas être approprié avec un réticule possédant une échelle ¾" (20mm) si l'échelle complète est nécessaire.

Réticules- Jauge de Trou

Echelle Impériale: Tailles de trou 0.01", 0.02", 0.03", 0.04", 0.05", 0.06", 0.07", 0.08", 0.09", 0.10", 1/64", 1/32", 1/16", 1/8", ¼".

Echelle Métrique: Tailles de Trou 0.1mm, 0.2mm, 0.3mm, 0.4mm, 0.5mm, 0.6mm, 0.7mm, 0.8mm, 0.9mm, 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm.

Réticules à Jauge d'Epaisseur

Echelle Impériale: ½ Barre Solide, ½ Jauge Equerre: 15 largeurs de ligne de 0.002" à 0.016" en incrément 0.001".

Echelle Métrique: ½ Barre Solide, ½ Jauge Equerre: 13 largeurs de ligne de 0.04mm à 0.10mm, 0,15mm, 0.20mm, 0.25mm, 0.30mm, 0.35mm, 0.40mm.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer