Réticule de Contact Métrique à Cercles Concentriques, 27 mm de dia.

Crosshair with Concentric Circles

×
Stock #39-453 3-4 jours
×
- +
€67,00
Qté 1-4
€67,00
Qté 5+
€62,90
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
27.00 ±0.05
Tolérance Angulaire (arcsec):
±1
Épaisseur de Ligne (μm):
25.00
Qualité de Surface:
60-40
Épaisseur (mm):
2.28
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.127
Type:
Crosshair with Concentric Circles
Précision Linéaire (μm):
±2
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Glass
Parallélisme (arcsec):
<30
Centrage (mm):
0.25
Tolérance Épaisseur de Ligne (μm):
±13
Planéité de Surface (P-V):
3 - 4λ
System of Measurement:
Metric
Diamètre Motif (mm):
10
Pattern Type:
10 Concentric Circles Centered on Crosshairs in 0 to 10 mm in 1mm increments

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 211:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Greater Stability than Film Reticles
  • Low Reflection Chrome Pattern
  • Protractor, Crosshair, or Concentric Square Patterns

Ces réticules en verre offrent une plus grande stabilité que les films pouvant se plier et s'abîmer facilement. Les motifs possèdent une déposition de chrome à faible réflexion permettant un contraste élevé et facilitant la lecture. Les marques sont en dehors du réticule, pour que les graduations soient toujours en contact direct avec l'objet sous inspection. Ceci procure des mesures avec une précision optimale.

Nos réticules de diamètres 21mm et 27mm sont utilisés avec nos Comparateurs 6X et 9X et nos réticules de diamètre 26mm et 35mm sont utilisés avec nos Loupes Peak et nos Grossisseurs Illuminés Peak. Veuillez s'il vous plaît vérifier le champ de vision spécifié sur les grossisseurs avant de sélectionner une combinaison grossisseur/réticule. Par exemple, le champ de vision 5/8" (16mm) pour un comparateur 12X ne risque de ne pas être approprié avec un réticule possédant une échelle ¾" (20mm) si l'échelle complète est nécessaire.

Croix qvec Cercles Concentriques

Echelle Impériale: 0-0.50" en incrément de 0.05".
Echelle Métrique: 0-10mm en incrément de 1mm.

Echelle Rayon

Métrique/Degré: 10mm de rayon chiffré tous les; gradué chaque 0.5mm. rapporteur de 180 degrés chiffré tous les 10 degrés, gradué chaque degré.

Rapporteur

Echelle Métrique/Dégré: rapporteur 0-360° en incrément de 1° ; motif de 18mm de diamètre. *Recommandé pour une utilisation avec le Comparateur EO 6X, 9X maximum.

Carrés Concentriques

Carrés Concentriques à partir du centre: 2mm, 4mm, 6mm, 8mm, 10mm.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer