Réticule de Contact, Mesure d’Épaisseur/de Trous, 26 mm de dia.

Thickness/Hole Gauge

×
Stock #62-219 3-4 jours
×
- +
€67,00
Qté 1-4
€67,00
Qté 5+
€62,90
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
26.00 ±0.125
Tolérance Angulaire (arcsec):
±1
Épaisseur de Ligne (μm):
25.00
Qualité de Surface:
60-40
Épaisseur (mm):
1.50
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.10
Type:
Thickness/Hole Gauge
Précision Linéaire (μm):
±2
Centrage (mm):
0.25
Tolérance Épaisseur de Ligne (μm):
±13
Planéité de Surface (P-V):
3 - 4λ

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description du Produit

A series of parallel lines 0.001" to 0.008" apart measure thickness.
10mm metric scale is divided into units of 0.2mm.
0.5" decimals-inch scale divided into units of 0.005".
Hole Diameter scales read in fractions of 1/64" to 1/16" and decimal scale from 0.005" to 0.05".

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Plus grande stabilité que les films
  • Motifs de chrome à faible réflexion
  • Styles impérial ou métrique

Ces réticules en verre offrent une plus grande stabilité que les films pouvant se plier et s'abîmer facilement. Les motifs possèdent une déposition de chrome à faible réflexion permettant un contraste élevé et facilitant la lecture. Les marques sont en dehors du réticule, pour que les graduations soient toujours en contact direct avec l'objet sous inspection. Ceci procure des mesures avec une précision optimale.

Nos réticules de diamètre 27mm sont utilisés avec nos Comparateurs 6X et 9X et nos réticules de diamètre 26mm et 35mm sont utilisés avec nos Loupes Peak et nos Grossisseurs Illuminés Peak. Veuillez s'il vous plaît vérifier le champ de vision spécifié sur les grossisseurs avant de sélectionner une combinaison grossisseur/réticule. Par exemple, le champ de vision 5/8" (16mm) pour un comparateur 12X ne risque de ne pas être approprié avec un réticule possédant une échelle ¾" (20mm) si l'échelle complète est nécessaire.

Réticules Epaisseur/Trou

Une série de lignes parallèles séparées par 0.001" à 0.008" mesure l'épaisseur. Echelle métrique 10mm est divisée en 0.2mm. Echelle impériale 0.5" divisée en 0.005". Echelle de diamètre de trou en fractions de 1/64" à 1/16" et de 0.005" à 0.05".

Réticules à Grille Carrée

Echelle Impériale: 0.5" carré divisé en 0.05" carré 0.5" carré divisé en 100 divisions. 13 cercles de tailles allant de 0.01" à 0.1".

Echelle Métrique: 10mm carré divisé en 0.5mm carré. Echelle de 10mm divisé en 100 divisions. 13 cercles en tailles allant de 0.1mm à 2.5mm.

Réticules Multi Jauge

grille 0.3" x 0.4" en 0.025" carré. Deux Horizontales; 0.4" avec 0.005" divisions, et 20mm en 0.1mm divisions. Echelle Angulaire 0 degré à 90 degrés en incrément de 1 degré. Echelle Rayon 1-10mm. Neuf Cercles de 0.1mm à 3mm de diamètre.

Réticules à Multi Echelles

Echelles:
20mm en 0.5mm
10mm en 0.1mm
1mm en 0.05mm
0.5" en 0.005"
1/8" en 1/64"
Echelle à 90 degrés en 0.5 degré, 80-90 degrés en 0.1 degré

Arc Rayon:
10mm en 0.5mm
1mm en 0.1mm
Echelles angulaires de 29, 55, 60, 118 degrés
Cercles à Gauche; 0.1mm à 1mm en 0.1mm
Cercles à Droite:0.005 à 1/64".

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer