Description commune pour les Produits de la même Famille
Nouvelle Conception Améliorée/Long Dégagement Oculaire
Conçu et Fabriqué par Edmund
Plus de 1" de Distance de Travail sous la Cellule
Excellente Clarté sur la Totalité du Champ
Base Entrecoupée de 220° Facilite l'Accés à l'Objet sous Inspection
Ce grossisseur très apprécié incorpore la combinaison difficile à trouver, champ plat, grossissement élevé, et abondante
distance de travail sous la lentille. Il est devenu très rapidement le standard dans le champ d’Arts Graphiques, puisque son
entrecoupure de 220° permet l’espace nécessaire pour des changements mécaniques minuté. La base fut spécialement
conçue pour permettre une facilité d’accessibilité. Le grossisseur Edmund 6X possède une conception hors du commun;
système double achromatique pour une totale correction couleur; traitement de lentilles pour minimiser les réflexions
internes ; large, conception de champ plat pour un visionnement sans distorsion ; cellule de lentille en aluminium anodisé
noir ; anneau de serrage permettant de fixer la mise au point pour une utilisation répétée.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.