Ensembles Loupe 9X et Réticules

×
  • Base transparente
  • Fort grossissement, large champ
  • Réticule inclus

Cette loupe est excellente pour déterminer la qualité papier et l’absorption de l’encre. La base acrylique accepte la lumière émise et se pose directement sur l’objet en question pour une analyse proche et uniforme. La focalisation torique avec la bague d’arrêt permettent un réglage permanent.

L’adaptateur au contact du réticule accepte sur la base tous les réticules ayant un diamètre de 27 mm.

Remarque : L'Etui en Nylon (#36-286) est vendu séparément.

Description du Réticule

Graduations linéaires pour des mesures critiques en Métrique ou Impérial (pouces). Echelle Impériale/pouce: 0 à 0,75" en incrément de 0,005", chiffrée tous les 0,025. Métrique: échelle de 0 à 20 mm en incrément de 0,1 mm, chiffrée tous les 1,0 mm.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer