Loupe de Mesure de Poche 6X avec Réticule #30-585

×
Stock #41-055 3-4 jours
×
- +
€174,50
Qté 1+
€174,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Champ de Vision (pouces):
1.00
Diamètre de la Lentille Incluse (pouces):
0.925
Diamètre Réticule (mm):
27.00
Distance de Travail (pouces):
1.5
Hauteur (pouces):
1.75
Type d'Optique:
Glass Hastings Triplet
Poids (g):
43.3

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Ingénierie et conception d'Edmund Optics
  • Contient un système de triplet Hastings
  • Disponible en muliti-échelle ou échelle à ligne droite 27 mm
  • Pochette en cuir incluses

Ce Comparateur de Poche 6X à une centaine d'applications dans l'industrie, en laboratoire. Se posant directement sur les surfaces à travailler, il est idéal pour vérifier de petites parties, mesures linéaires, angles, diamètres de trous et tailles de tete. Contrairement aux comparateurs à bas prix avec une simple lentille, le 6X incorpore un triplet. Comparateur de Poche 6X procure un champ extrêmement plat le long de l'aire entière du réticule. Le comparateur accepte tous les réticules 27 mm. Réticule fabriqué à partir de verre optique de qualité.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer