Objectif Olympus LMPLFLN 20X

See More by Olympus
×
Stock #88-204 3-4 jours
×
- +
€2.238,00
Qté 1+
€2.238,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Épaisseur de Verre de Recouvrement Compatible (mm):
N/A
Diamètre (mm):
26.00
Champ de Vision (mm):
1.3
Distance Focale FL (mm):
9.00
Numéro de Modèle:
1-U2M345
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
33.00
Grossisse-
ment:
20X
Diamètre Max. (mm):
26
Ouverture Numérique NA:
0.40
Filetage:
RMS / 20.32mm x 36 TPI
Transmission (%):
T> 90 from 400-700nm
Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) :
Focal Length: 180mm
Type:
Microscope Objective
Pouvoir de Résolution (μm):
0.84
Profondeur de champ (μm):
1.72
Distance de Travail (mm):
12.0
Poids (g):
73
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Style:
Infinity Corrected
Fabricant:
Olympus
Numéro de Champ:
26.5
Parfocal Length (mm):
45
Liquide d'Immersion :
N/A

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Parfaits pour la microscopie à fond clair, à fond noir, à contraste interférentiel, à fluorescence ou à polarisation
  • Les longues distances de travail réduisent les risques de détérioration des échantillons
  • Excellente transmission de 400 à 700 nm
  • Autres Objectifs Olympus Corrigés à l'Infini disponibles

Les Objectifs Semi-Apochromatiques M Plan Fluorite Corrigés à l’Infini d’Olympus sont parfaits pour toute une gamme d'applications utilisant une multitude de méthodes d'éclairage. Ces objectifs offrent de longues distances de travail pour améliorer la sécurité des échantillons en plus d'offrir un contraste élevé pour l'observation. Les objectifs comprennent également des positions de pupilles standard, qui permettent l'utilisation de plusieurs prismes ou polariseurs pour les applications de microscopie à contraste interférentiel (DIC).

Informations Techniques

Dimensions (mm)
Stock #  Model A B C D E F G WD
#88-202 LMPLFLN 5X 22.5 0.3 - 25.4 - 26.0 4.9 22.5
#88-203 LMPLFLN 10X 24.0 1.9 - 15.2 22.4 26.0 4.5 21.0
#88-204 LMPLFLN 20X 33.0 3.7 - 17.0 - 26.0 4.8 12.0
#88-205 LMPLFLN 50X 34.4 4.0 - 18.2 - 26.0 4.9 10.6
#88-206 LMPLFLN 100X 41.6 3.8 0.5 12.5 18.1 26.0 4.7 3.4
#16-880 MPLFLN 1.25X 41.5 - - 28.6 29.0 30 4.9 3.5
#39-573 MPLFLN 2.5X 34.3 2.7 - 24.5 29.0 30.0 4.9 10.7
#88-332 MPLFLN 5X 25.0 2.5 - 20.9 - 26.0 4.5 20.0
#88-333 MPLFLN 10X 34.0 5.6 - 14.5 - 26.0 4.5 11.0
#23-721 MXPLFLN 20X 42.0 2.63 2.15 9 20.4 26 4.8 3
#23-722 MXPLFLN 50X 42.0 3.4 1.96 10.3 19 26 4.5 3



Dimensions (mm)
Stock #  Model A B C D E F G WD
#86-827 LMPLFLN-BD 5X 30.0 2.6 3.4 16.2 29.5 32.0 5.0 15.0
#86-828 LMPLFLN-BD 10X 35.0 2.1 2.7 15.5 30.0 32.0 4.5 10.0
#86-829 LMPLFLN-BD 20X 33.0 1.2 0.5 22.0 30.0 32.0 4.5 12.0
#86-830 LMPLFLN-BD 50X 34.4 1.2 1.4 20.7 28.0 32.0 4.8 10.6
#86-831 LMPLFLN-BD 100X 41.7 1.2 4.0 21.0 29.0 32.0 4.7 3.3

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer