Lentille Tube Accessoire MT-2

MT-2 Accessory Tube Lens, #56-863

×
Stock #56-863 3-4 jours
×
- +
€931,00
Qté 1+
€931,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
40.00
Distance Focale FL (mm):
400.00
Numéro de Modèle:
MT-2
Longueur (mm):
32.00
Grossisse-
ment:
2X
Filetage:
three 2.4mm holes
Type:
Tube Lens
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
436 - 656
Numéro de Champ:
30.00
Entrance Pupil Diameter (mm):
18.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Lentilles Tubes Mitutoyo fonctionnent comme objectifs secondaires pour former une image en utilisant n'importe quels Objectifs Mitutoyo Corrigés à l'Infini. Elles sont des alternatives à prix économique par rapport au Microscope FS70 ou Assemblée Infinitube™ In-line. Un nombre d'options sont disponibles dépendant des besoins de votre système. Les MT-4 et MT-40 sont conçus pour une intégration finale et peuvent facilement être utilisés avec toute caméra monture C en utilisant notre Tube d'Extension de Monture C #56-992. Nous recommandons d'utiliser la Lentille Tube Mitutoyo MT-4 avec des objectifs au grossissement 1X jusqu'à 20X et la MT-40 avec des objectifs au grossissement supérieur à 20X. L'objectif MT-1 permet l'introduction d'un séparateur dans le chemin d'imagerie, permettant une illumination in-line personnalisée. L'objectif MT-3 est très similaire au MT-1, mais avec une distance focale effective de 400mm, procurant deux fois le grossissement indiqué pour tous objectifs Mitutoyo. Les objectifs MT-L et MT-L4 sont conçus pour les séries d'objectifs M Plan NUV et M Plan UV respectivement. Des lentilles tubes NIR et zoom sont également disponibles via notre ligne d'Objectifs de Précision.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer