Objectif G Plan Apo 50X

See More by Mitutoyo
×
Stock #87-217 3-4 jours
×
- +
€4.551,00
Qté 1+
€4.551,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Épaisseur de Verre de Recouvrement Compatible (mm):
3.5
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
0.13mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
0.18mm
Distance Focale FL (mm):
4.00
Numéro de Modèle:
378-848-3
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
81.10
Grossisse-
ment:
50X
Diamètre Max. (mm):
34
Taille maximale du capteur:
2/3"
Ouverture Numérique NA:
0.50
Filetage:
M26 x 36 TPI
Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) :
Focal Length: 200mm
Type:
Microscope Objective
Pouvoir de Résolution (μm):
0.6
Profondeur de champ (μm):
1.10
Champ de Vision, Oculaire 24 Dia. de Champ (mm):
0.48
Température d'Utilisation (°C):
+5 to +40
Humidité d'Utilisation:
20 - 80%
Distance de Travail (mm):
13.89 (15.08 through compatible cover glass)
Poids (g):
320.00
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
436 - 656
Style:
Infinity Corrected
Fabricant:
Mitutoyo
Parfocal Length (mm):
96.19
Liquide d'Immersion :
N/A

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Conceptions plan-apochromatiques corrigées à l'infini
  • Permettent de visualiser des objets au travers d'un verre d'une épaisseur de 3,5 mm
  • Distances de travail ultra-longues

Les Objectifs Mitutoyo à Compensation d'Épaisseur de Verre et Correction à l’Infini sont parfaits pour l'imagerie à travers le verre dans une multitude d'applications de microscopie d'inspection en fond clair, comprenant l'inspection d'écrans LCD, de semi-conducteurs, d'écrans plats de télévision, ou pour l'imagerie sous vide. Ces objectifs G Plan APO peuvent également être utilisés dans une large gamme d'applications des sciences de la vie, comme l'imagerie à travers une lamelle de microscopie ou un milieu tel que l'agar, l'eau ou les nutriments. Ces objectifs offrent une excellente reproduction des couleurs et une surface d'image plane sur l'ensemble du champ de vision.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer