TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller

Accessoires et Adaptateurs pour Objectifs Mitutoyo

Mitutoyo to C-mount 10mm Adapter, #55-743

Mitutoyo to C-mount 10mm Adapter, #55-743 Mitutoyo to C-mount Camera 152.5mm Extension Tube, #56-992 Mitutoyo Filter Holder, #56-993 Mitutoyo to RMS Adapter, #58-296 +3
×
  • Le Tube d'Extension de Caméra Permet d'Intégrer des Caméras de Monture C
  • Les Adaptateurs Facilitent l'Intégration de Lentilles Tube MT-1 et MT-2
  • Se Montent sur les Composants de Monture C ou Filetés RMS

Les Accessoires et Adaptateurs TECHSPEC pour Objectifs Mitutoyo sont conçus pour faciliter l'intégration des objectifs Mitutoyo et des lentilles tube sur les caméras de monture C et les systèmes. Le tube d'extension de Monture C pour Caméra présente un filetage femelle M26 x 36 TPI et d'un filetage mâle fileté de monture C, et a été conçu pour assembler facilement un objectif et une lentille tube à une caméra de monture C. Le tube d'extension fournit une longueur de 152.5mm, longueur nécessaire pour produire une image focalisée sur le capteur de la caméra, lorsqu'il est utilisé avec des lentilles tube MT-4 ou MT-40.

Les adaptateurs de Monture C MT-1/MT-2 et MT-L/MT-L4 sont des assemblages deux pièces comportant un filetage de Monture C mâle et femelle. Les adaptateurs englobent les lentilles tube pour s'intégrer facilement dans des systèmes filetés de monture C. Des filtres, des séparateurs de faisceau et d'autres composants optiques peuvent être ainsi incorporés entre l'objectif et la lentille tube. Utiliser le Mitutoyo 10mm avec l'adaptateur de Monture C, pour assembler les objectifs corrigés à l'infini aux adaptateurs de monture C MT-1/MT-2 et MT-L/MT-L4 ou à d'autres composants de monture C.

Remarque : Lorsque vous utilisez des objectifs Mitutoyo avec des composants RMS, utilisez uniquement les dispositifs destinés à des objectifs conjugués similaires. Les quatre vis à tête cylindrique hexagonale creuse doivent être retirées pour placer la lentille tube dans les Boîtiers Adaptateurs Monture C pour Lentille Tube Mitutoyo MT-1/MT-2 et MT-L/MT-L4.

Informations Techniques

 Dimensions
 Compatible with Overall Size (Dia. x L) Required Tube Length (A)
 Mitutoyo MT-1/MT-2 50 x 42mm 190mm
 Mitutoyo MT-L/MT-L4 50 x 40.4mm 150mm
 Mitutoyo MT-4/MT-40 30 x 152.5mm 0mm
 Olympus WF (#36-401) 56 x 47.8mm 123mm
 Nikon (#58-520) 50 x 37.7mm 130mm
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer