2X Obj. Mitutoyo Plan Apo Corrigé Infini Longue Dist. Travail

See More by Mitutoyo

2X Mitutoyo Plan Apo Infinity Corrected Long WD Objective, #46-142

×
Stock #46-142 En Stock
×
- +
€979,00
Qté 1+
€979,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Épaisseur de Verre de Recouvrement Compatible (mm):
N/A
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
3.20mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
4.40mm
Distance Focale FL (mm):
100.00
Numéro de Modèle:
378-801-12
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
61.00
Grossisse-
ment:
2X
Diamètre Max. (mm):
33.5
Taille maximale du capteur:
2/3"
Ouverture Numérique NA:
0.055
Filetage:
M26 x 36 TPI
Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) :
Focal Length: 200mm
Type:
Microscope Objective
Pouvoir de Résolution (μm):
5.0
Profondeur de champ (μm):
91.00
Champ de Vision, Oculaire 24 Dia. de Champ (mm):
12.00
Champ de Vision, Ocualire 18 Dia. de Champ (mm) :
9.00
Température d'Utilisation (°C):
+5 to +40
Humidité d'Utilisation:
20 - 80%
Distance de Travail (mm):
34.0
Poids (g):
220.00
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
435 - 655
Style:
Infinity Corrected
Fabricant:
Mitutoyo
Parfocal Length (mm):
95
Liquide d'Immersion :
N/A
Dia. pupille de sortie (mm):
11.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Longues distances de travail
  • Inspection à fond clair
  • Design plan-apochromatique de haute qualité
  • Image plane le long du champ de vision

Les Objectifs Mitutoyo Corrigés à l'Infini - Longues Distances de Travail sont réputés dans le monde entier pour établir la norme d'excellence en matière d'optique de microscope à longue distance de travail. Ils possèdent la meilleure combinaison de distance de travail et de performance optique en utilisant une nouvelle approche, évitant ainsi les conventions obsolètes utilisées par les concurrents. L'augmentation de la taille et de la longueur des objectifs a facilité la conception (distance parfocale de 95 mm). Les objectifs sont tous des Plans Apochromatiques afin de maintenir une ouverture numérique et un contraste aussi élevés que possible. Un objectif apochromatique corrige l'aberration chromatique pour le rouge, le bleu et le jaune, alors qu'un objectif achromatique standard ne corrige que le rouge et le bleu. Les Plans Apochromatiques sont généralement très chers, mais à volume important le prix peut alors garder un prix équivalent aux Achromatiques standard à longues distances de travail.  Les Objectifs Mitutoyo Corrigés à l'Infini - Longues Distances de Travail sont optimisés pour un éclairage en champ clair (éclairage incident parallèle à l'axe optique) et sont idéaux pour les applications d'éclairage en ligne. Un objectif secondaire (ou tube) est nécessaire pour un système de correction à l'infini. Tous les grossissements indiqués sont basés sur une distance focale de lentille tube de 200 mm. Filetages monture : M26 x 0,706 pitch (36 TPI). 

Séries M Plan Apo SL

  • Super-Longues Distances de Travail pour Inspection à Fond Clair
  • 13 mm de Distance de Travail pour 100X
  • Plan Apochromat de Haute Qualité
  • Image Plate le Long du Champ de Vision Total
  • Bonne Reproductibilté de Couleur

Lentilles Tubes Accessoires

Les Lentilles Tubes Accessoires et les Adaptateurs Filetés de Monture C peuvent être utilisés pour adapter les objectifs Mitutoyo à d’autres configurations.

Informations Techniques

Dimensions Objectifs
M Plan Apo A B C D E F No. de Stock
1X 84,0 mm 0,0 mm 38,0 mm 38,0 mm 41,0 mm 34,0 mm #58-235
2X 61,0 mm 1,4 mm 27,5 mm 24,7 mm 32,2 mm 34,0 mm #46-142
5X 61,0 mm 1,6 mm 25,0 mm 23,0 mm 32,2 mm 34,0 mm #46-143
7,5X 60,0 mm 0,0 mm 25,0 mm 24,0 mm 32,2 mm 34,0 mm #66-383
10X 61,0 mm 0,0 mm 28,2 mm 28,2 mm 32,2 mm 34,0 mm #46-144
20X 75,0 mm 0,0 mm 29,2 mm 29,2 mm 32,2 mm 34,0 mm #46-145
50X 82,0 mm 0,0 mm 29,2 mm 29,2 mm 32,2 mm 34,0 mm #46-146
100X 89,0 mm 4,7 mm 29,2 mm 17,8 mm 32,2 mm 34,0 mm #46-147
M Plan Apo HR A B C D E F No. de Stock
10X 80,0 mm 0,2 mm 29,0 mm 26,0 mm 37,0 mm 39,0 mm #58-236
50X 89,8 mm 0,0 mm 28,2 mm 28,2 mm 32,2 mm 34,0 mm #58-237
100X 93,7 mm 0,0 mm 28,2 mm 28,2 mm 32,2 mm 34,0 mm #58-238
M Plan APO SL A B C D E F No. de Stock
20X 64,5 mm 1,2 mm 25,2 mm 23,5 mm 32,2 mm 34,0 mm #46-398
50X 74,5 mm 3,9 mm 25,2 mm 24,2 mm 32,2 mm 34,0 mm #46-399
80X 80,0 mm 2,5 mm 25,2 mm 21,6 mm 32, 2mm 34,0 mm #46-400
100X 82,0 mm 1,3 mm 25,2 mm 22,0 mm 32,2 mm 34,0 mm #46-401
200X 82,0 mm 0,5 mm 29,4 mm 27,0 mm 37,0 mm 39,0 mm #56-072
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer