100X Objectif Mitutoyo Corrigé Infini Plan APO NIR HR

See More by Mitutoyo

Mitutoyo NIR, NUV, and UV Infinity Corrected Objectives

×
Stock #56-983 Contact
×
- +
€10.070,00
Qté 1+
€10.070,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Épaisseur de Verre de Recouvrement Compatible (mm):
N/A
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
532, 1064
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
0.06mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
0.09mm
Distance Focale FL (mm):
2.00
Numéro de Modèle:
378-864-5
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
85.00
Grossisse-
ment:
100X
Diamètre Max. (mm):
39
Taille maximale du capteur:
2/3"
Ouverture Numérique NA:
0.70
Filetage:
M26 x 36 TPI
Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) :
Focal Length: 200mm
Type:
Microscope Objective
Pouvoir de Résolution (μm):
0.39
Profondeur de champ (μm):
0.56
Champ de Vision, Oculaire 24 Dia. de Champ (mm):
0.24
Champ de Vision, Ocualire 18 Dia. de Champ (mm) :
0.18
Température d'Utilisation (°C):
-5 to +45
Humidité d'Utilisation:
20 - 80%
Distance de Travail (mm):
10.0
Poids (g):
510
Remarque:
Example Application: cutting and trimming of semiconductor wafer and circuits
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
480 - 1800
Style:
Infinity Corrected
Fabricant:
Mitutoyo
Parfocal Length (mm):
95
Liquide d'Immersion :
N/A

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Idéaux pour l’imagerie en fond clair dans les régions spectrales UV, visible et NIR
  • Performances excellentes aux raies laser Nd:YAG
  • Larges gammes spectrales

Les Objectifs Mitutoyo Corrigés à l’Infini – IR Proche, UV Proche et UV combinent les avantages des objectifs standard des séries M Plan Apo et M Plan Apo SL avec des plages spectrales améliorées. Les objectifs NIR sont corrigés de 480 à 1800 nm et se caractérisent par une transmission améliorée de l'harmonique fondamentale et de la seconde harmonique des lasers Nd:YAG pour les applications de découpe laser. Les séries d'objectifs NUV et UV ont également d'excellentes performances aux deuxième, troisième et quatrième harmoniques Nd:YAG à 532 nm, 355 nm et 266 nm respectivement. Les Objectifs Mitutoyo Corrigés à l’Infini – IR Proche, UV Proche et UV sont idéaux pour les applications qui nécessitent une distance importante entre la lentille de l'objectif et l'objet, telles que l'inspection des semi-conducteurs, la vision industrielle et la détection des défauts. La série HR offre une ouverture numérique accrue, ce qui permet de réduire la taille des points et d'obtenir une meilleure résolution. 

Lentilles Tubes Accessoires

Les Lentilles Tubes Accessoires et les Adaptateurs Filetés de Monture C peuvent être utilisés pour adapter les objectifs Mitutoyo à d’autres configurations.

Les objectifs à longues distances de travail Mitutoyo NIR, NUV, et UV corrigés à l'infini combinent les bénéfices du standard M Plan Apo et M Plan Apo SL avec des échelles spectrales. Les objectifs proche IR sont corrigés de 480 à 1800 nm, les rendant idéaux pour des applications de semiconducteurs et d'inspection de télécommunication. Les séries HR offrent une ouverture numérique supérieure, procurant de plus petites tailles de spots et une résolution plus élevée. Les deux sont facilement intégrés avec notre caméras Proche IR. Les séries d'objectifs NUV et UV ont une excellente performance aux harmoniques doubles, triples, et quadruple Nd:YAG.

Séries M Plan NIR

  • Echelle de Radiation IR
  • Applications pour le Visible au Proche IR
  • Longue Distance de Travail pour Fond Clair
  • Conçu pour être Couleur Corrigée de 480 nm à 1800 nm
  • Idéal pour l'utilisation en Laser & Coupure de Circuits Semi-Conducteurs

Séries M Plan Proche IR HR

  • Améliore le Pouvoir de Résolution Comparé aux Objectifs Standards M Plan Proche IR
  • Clarté est Augmentée de 2,4X avec Proche IR HR 50X, et 2,0X avec Proche IR 100X
  • Pouvoir de Résolution est Augmenté de 155% avec Proche IR HR 50X, et de 140% avec Proche IR HR 100X
  • Composants ne sont pas toujourst disponibles, délai de livraison peut être relativement conséquent
    Veuillez s'il vous plaît nous contacter pour de plus amples informations.

Séries B M Plan Apo NIR

  • Améliore la performance optique, permet une observation efficace de 420 à 1100 nm
  • Transmission élevée des longueurs d'onde du laser YAG 532 nm et 1064 nm
  • Très longue distance de travail de 25,5 mm, la plus longue des séries Proche IR, améliore considérablement l'exploitabilité

Séries M Plan NUV

  • Correction de Radiation Proche-Ultra Violette
  • Pour des Applications Proche UV jusqu'au Visible
  • Longues Distances de Travail pour Inspection à Fond Clair
  • Conçu pour être Couleur Corrigée de 355 nm à 620 nm

Séries M Plan UV

  • Corrigés à 266 nm et 500 nm
  • Idéal pour Inspcetion à Fond Clair et Coupure Laser ND:YAG 2éme et 4éme Harmonique
  • Puissant lorsque Utilisé avec le Micrsocope Mitutoyo FS70L4 ou Tube Objectif MT-L4
  • Composants ne sont pas toujourst disponibles, délai de livraison peut être relativement conséquent
    Veuillez s'il vous plaît nous contacter pour de plus amples informations.

Accessoire de Tube Objectif

Accessoire de Tube Objectif et Adaptateur de Monture C peuvent etre utilisés pour adapter les objectifs Mitutoyo à des configurations additionnelles.

Informations Techniques


Dimensions (mm)
Stock No. M Plan NIR A
B C D E F W.D.
#46-402 5X NIR 57.50 - 23.80 23.00 32.20 34.00 37.50
#46-403 10X NIR 64.50 1.00 25.20 24.80 32.20 34.00 30.50
#46-404 20X NIR 75.00 - - - 32.20 34.00 20.00
#46-405 50X NIR 78.00 - 24.40 24.00 32.20 34.00 17.00
#46-406 100X NIR 83.00 - 25.00 24.60 32.20 34.00 12.00
#56-982 50X NIR HR 85.00 - - - 37.00 39.00 10.00
#56-983 100X NIR HR 85.00 - - - 37.00 39.00 10.00
#89-350 20X NIR B 69.50 - - - 37.00 37.00 25.50
#89-351 50X NIR B 69.50 - - - 37.00 37.00 25.50
#37-550* 20X NIR LCD 75.02 - - - 32.20 34.00 20.35
Stock No. M Plan NUV A
B C D E F W.D.
#86-176 10X NUV 64.50 - 25.20 24.80 32.20 34.00 30.50
#46-407 20X NUV 78.00 - - - 32.20 34.00 17.00
#46-408 50X NUV 80.00 - - - 32.20 34.00 15.00
#46-409 100X NUV 84.00 1.80 25.00 24.00 32.20 34.00 11.00
#86-177 50X NUV HR 85.00 - - - 37.00 39.00 10.00
Stock No. M Plan UV A
B C D E F W.D.
#86-175 10X UV 75.00 - - - 32.20 34.00 20.00
#56-320 20X UV 80.00 - - - 32.20 34.00 15.00
#56-321 50X UV 83.00 - - - 32.20 34.00 12.00
#56-322 80X UV 85.00 - 22.70 - 32.20 34.00 10.00

*LCD 20X parfocal length is 95.37

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer