TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objectif CF à Lentille Liquide, 5X

5X Tunable Compact Objective Liquid Lens Assembly, #34-713

×
Stock #34-713 3-4 jours
×
- +
€1.205,00
Qté 1-2
€1.205,00
Qté 3+
€1.125,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
1.0-1.2mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
1.5-1.6mm
Ouverture Utile CA (mm):
11.4
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
64.41
Grossisse-
ment:
5.5X - 6.0X
Diamètre Max. (mm):
30
Taille maximale du capteur:
2/3"
Monture:
C-Mount
Ouverture Numérique NA:
0.15 - 0.16
Filetage:
C-Mount
Type:
Microscope Objective
Ouverture (mm):
Front: 11.4
Distance de Travail (mm):
14.7 - 15.5
Remarque:
Liquid Lens Included: 10mm, VIS Coated, -1.5 - 3.5 diopter range
Style:
Finite Conjugate
Fabricant:
Edmund Optics®
Tube Length (mm):
50.0
Parfocal Length (mm):
79.11 - 87.91
Liquide d'Immersion :
N/A

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Lentille liquide intégrée pour la focalisation
  • Objectif de faible poids avec facteur de forme compact
  • Optimisé pour les longues distances de travail

Les Objectifs CF à Lentille Liquide TECHSPEC® sont conçus avec une lentille liquide intégrée et de taille réduite, tout en maintenant les performances optiques. Alors que les systèmes d'objectifs traditionnels nécessitent des lentilles tubes et ont de grandes longueurs de tube, les Objectifs CF à Lentille Liquide TECHSPEC® optimisent chaque objectif pour permettre des longueurs de système plus courtes. La lentille liquide intégrée permet de régler la distance de travail en ajustant le courant appliqué à la lentille liquide. Les Objectifs CF à Lentille Liquide TECHSPEC® sont idéaux pour une variété d'applications biomédicales ou de vision industrielle, y compris la microscopie, la cytométrie en flux, l'inspection pharmaceutique et l'inspection des chaînes de montage ou des défauts.

Remarque : Les Câbles Hirose et le Pilote de Lentille Liquide sont vendus séparément.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer