2X Mitutoyo Compact Objective

See More by Mitutoyo

Mitutoyo Compact Objectives

Mitutoyo Compact Objectives 3X Mitutoyo Compact Objective, #56-990
×
Stock #56-989 3-4 jours
×
- +
€437,00
Qté 1+
€437,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Distance Focale EFL (mm):
60.19
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
3.20mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
4.40mm
Distance Focale FL (mm):
60.33
Numéro de Modèle:
375-032
Longueur (mm):
18.00
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
18.00
Grossisse-
ment:
2X
Diamètre Max. (mm):
30
Taille maximale du capteur:
2/3"
Ouverture Numérique NA:
0.06
Filetage:
M26 x 36 TPI
Type:
Microscope Objective
Pouvoir de Résolution (μm):
4.6
Profondeur de champ (μm):
76.00
Champ de Vision, Oculaire 24 Dia. de Champ (mm):
12.0
Champ de Vision, Ocualire 18 Dia. de Champ (mm) :
9.0
Température d'Utilisation (°C):
+5 to +35
Humidité d'Utilisation:
65±20%
Distance de Travail (mm):
92.0
Poids (g):
35.00
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
435 - 655
Style:
Finite Conjugate
Fabricant:
Mitutoyo
Numéro de Champ:
24
Parfocal Length (mm):
110
Liquide d'Immersion :
N/A

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Longues Distances de Travail Permettent une Intégration dans des Systèmes de Mesure en Vision Industrielle
  • De Petite Taille, ils Offrent une Excellente Performance
  • Longues Distance de Travail
  • S'intégrent Facilement avec des Caméras à Monture C

Les Objectifs Mitutoyo Compacts sont des remplacements idéaux aux objectifs de microscope à indice commercial et biologique. Un compromis entre la taille, l'ouverture numérique, et la distance de travail amène une performance à la limite de diffraction à une fraction en taille et au coût de leurs équivalents corrigés à l'infini. Ces objectifs sont facilement intégrés dans des systèmes d'imagerie à Monture C à l'aide de notre Tube Mitutoyo à Monture C #56-992. De plus forts grossissements sont disponibles dans des conceptions plus larges, veuillez s'il vous plaît contacter notre Département d'Ingénierie pour de plus amples informations.

Edmund Optics est la source primaire d'Objectifs Mitutoyo. Placez vos commandes dès aujourd'hui pour ces produits très demandés et de haute qualité.

Informations Techniques

 
Magnification Working Distance A B C D E Stock No.
1X 73.7mm 36.3mm 5.0mm 26.0mm 25.0mm 30.0mm #56-988
2X 92.0mm 18.0mm 12.0mm 22.0mm 25.0mm 30.0mm #56-989
3X 77.8mm 32.2mm 5.0mm 26.0mm 25.0mm 30.0mm #56-990
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer