10X DIN Semi-Plan, Objectif Microscope Standard International

×
Stock #33-470 En Stock
×
- +
€155,00
Qté 1+
€155,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
546
Champ de Vision (mm):
2
Distance Focale FL (mm):
16.00
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
35.00
Grossisse-
ment:
10X
Diamètre Max. (mm):
25
Ouverture Numérique NA:
0.25
Filetage:
RMS / 20.32mm x 36 TPI
Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) :
Focal Length: 160mm
Type:
Semi-Plan
Profondeur de champ (μm):
17.45
Champ de Vision, Ocualire 18 Dia. de Champ (mm) :
1.8
Température d'Utilisation (°C):
+10 to +40
Humidité d'Utilisation:
Max 85% at 35°C with no condensation
Distance de Travail (mm):
6.4
Poids (g):
51.2
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Style:
Finite Conjugate
Numéro de Champ:
20
Parfocal Length (mm):
41.4
Liquide d'Immersion :
N/A

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  •  À utiliser avec des microscopes à filetage RMS
  • Optiques traitées AR
  • Grossissements de 4X à 100X disponibles

 

Les Objectifs de Microscope selon Norme Internationale peuvent être utilisés avec la plupart des grandes marques de microscopes qui utilisent des filetages de monture RMS. Notre offre de produits comprend des objectifs standard DIN 45 mm avec des conceptions achromatiques et semi-planes. La conception achromatique assure une correction de couleur appropriée pour les sources de lumière blanche à large bande, tandis que les conceptions semi-planes ont une caractéristique supplémentaire pour créer le champ d'image le plus plat. Les Objectifs de Microscope selon Norme Internationale comprennent des optiques à traitement AR pour assurer une transmission maximale et réduire les réflexions internes dans l'assemblage optique. Tous les objectifs 20X à 100X ont des extrémités avant à ressort (rétractables) pour éviter d'endommager les lames. 

Remarque : L'immersion dans l'huile est recommandée pour tous les objectifs 100X avec une NA supérieure à 1,0 (#86-834).

Informations Techniques

Objectifs DIN Achromatique
Grossissement A B C
4X 23 mm 24 mm 21 mm
10X 44,3 mm 24 mm 21,5 mm
20X 47,5 mm 24 mm 22 mm
40X 48,5 mm 24 mm 22 mm
60X 48,1 mm 24 mm 22 mm
100X 48,5 mm 24 mm 22 mm
Objectifs DIN Micro-Plan
Grossissement A B C
4X 34,3 mm 25 mm 21,5 mm
10X 42,4 mm 25 mm 23 mm
40X 48,1 mm 25 mm 23 mm
100X 48,7 mm 25 mm 23 mm
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer