100X DIN, Achromatique, Objectif Microscope Qualité Commerciale

100X DIN Achromatic Commercial Grade Objective, #43-905

×
Stock #43-905 3-4 jours
×
- +
€165,00
Qté 1+
€165,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Distance Focale EFL (mm):
2.91
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
45.80
Grossisse-
ment:
100X
Diamètre Max. (mm):
24
Ouverture Numérique NA:
1.25
Filetage:
0.7965-36 TPI, 55° Whitworth
Type:
Achromatic, Spring-Loaded
Température d'Utilisation (°C):
5 to 40
Température de Stockage (°C):
-20 to 60
Distance de Travail (mm):
0.1
Remarque:
Recommended Immersion Oil #86-834
Style:
Finite Conjugate
Parfocal Length (mm):
45.9
Liquide d'Immersion :
Oil
Operating Relative Humidity:
45% to 85%

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Conception plan ou achromatique
  • Pour les systèmes à monture C ou T
  • Parfaits pour les applications OEM

Les Objectifs de Microscope Standard de Qualité Commerciale sont conçus pour une grande variété d'applications. Ces objectifs sont disponibles en version achromatique et en version plan. Avec un diamètre de filetage de 20,1 mm, 36 TPI et 55° Whitworth selon la norme DIN, ces objectifs conviendront à la plupart des microscopes et assemblées de filtres spatiaux. Les Objectifs de Microscope Standard de Qualité Commerciale, utilisés avec nos Systèmes de Monture T et C, constituent une solution idéale pour une utilisation en production OEM. Ces objectifs sont proposés dans les grossissements 4X, 10X, 40X et 100X. 

*Les versions 40X et 100X sont à ressort. La version 100X est également à immersion d'huile.

Informations Techniques

Achromatic Objectives (dimensions in mm)
Stock No. A B C D E
#43-902 24 3.7 31 19 26
#43-903 24 3.7 43 19 40
#43-904 24 3.7 48.8 20 45.8
#43-905 24 3.7 48.8 20 45.8
Plan Objectives (dimensions in mm)
#67-706 24 3.7 34 22 30
#43-907 24 3.7 47.6 22 44
#43-908 24 3.7 49 22 46
#43-909 24 3.7 48 22 46
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer