Protection Oculaire en Gomme Taille A (1 pièce)

Style A Rubber Eyeguard

×
Stock #60-099 3-4 jours
×
- +
€38,00
Qté 1+
€38,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Compatible Eyepiece Diameter (mm):
38 (1.5") - 50 (2")

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Contient du Latex de Caoutchouc Naturel

Les Protections Oculaires en Gomme réduisent la lumière ambiante et les réflexions éblouissantes, tout en procurant au visionneur un confort pour une efficacité visuelle maximale. Les protections oculaires assurent un réel positionnement oeil-objectif. Les tailles (A-B) peuvent être choisies pour convenir aux oculaires. Notez que les coupes D et E sont une conception plus rigide et n’offrent pas la flexibilité des styles standards (A-B).

Le modèle A est conçu pour les oculaires plus grands et s'étend de 38 mm à 50 mm.
Le modèle B est conçu pour les oculaires standard et s'étend de 28 mm à 32 mm.
Le modèle D est conçu pour les oculaires standard et est un modèle à œilleton. Il s'adapte facilement aux oculaires de 35 mm de diamètre et est de qualité supérieure pour un soulagement oculaire prolongé.
Le modèle E est conçu pour les oculaires standard et est un modèle à œilleton. Il s'adapte parfaitement aux oculaires de 35 mm de diamètre et est une version peu coûteuse du modèle D avec une hauteur plus petite.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer