Oculaire DIN 20X

20X DIN Eyepiece, #35-692

×
Stock #35-692 3-4 jours
×
- +
€162,00
Qté 1-4
€162,00
Qté 5+
€154,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Distance Focale EFL (mm):
12.50
Dégagement Oculaire (mm):
9
Diaphragme de Champ (mm):
13
Grossisse-
ment:
20X
Type:
DIN

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Versions à Grand Champ et DIN-45 mm Disponibles
  • Les Versions à Grand Champ Offrent un Dioptre Ajustable
  • Trois Grossissements Standards

Les Oculaires de Microscopes se joignent à de nombreux microscopes avec des conceptions à doublet achromatique accompagné d’une seule lentille plan-convexe qui se font faces. Ces oculaires sont parfaits pour des objectifs achromatiques standards et des systèmes de microscopes verticaux, à fond clair. Les Oculaires de Microscopes sont disponibles en pièces détachées standards avec différents grossissements, distances focales et arrêts de champ. Des options de grossissement supplémentaires sont disponibles sur demande. Merci de nous contacter dès aujourd’hui pour nous faire part de vos besoins spécifiques.

Remarque : Les Oculaires de Microscopes sont vendus individuellement et pas en ensemble.

Informations Techniques

Dimensions (mm)
Stock No. A B C D
#35-689 30.1 24.5 10 28
#35-690 33.7 26.3 10 42
#35-691 19.6 26.3 10 40
#35-692 19.5 24.5 10 28
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer