Lunettes et Masques de Protection Laser | Tout Voir
- Protection contre les rayonnements laser certifiée CE
- Conceptions pour lasers ultraviolets, visibles et infrarouges
- Disponibles en masques, lunettes standard et lunettes de confort
- Visibilité accrue des longueurs d'onde discrètes pour l'alignement laser
- Protection contre les rayonnements laser certifiée CE
- Disponibles dans les styles standard et confort
Protection Laser | Tout Voir
- Traitement pour une absorption élevée de la lumière laser
- Conceptions de pièges à faisceau tubulaire ou de blocs de faisceau plans
- Trou taraudé M6 pour un montage facile de tiges
- Signes HeNe, danger, site laser disponibles
- Fournissent des avertissements de sécurité pour les zones de travail laser
- 12" de long x 10" de large
- Mire gravée en forme de grille pour un alignement laser rapide
- Surfaces diffuses en aluminium anodisé noir
- Base magnétique pour un montage facile sur les tables optiques
- Fentes pour clés Allen ou autres outils
- Absorbe les faisceaux laser non désirés ou non utilisés
- Ouverture d'entrée de 10 mm
- Tiges et supports de tiges requis pour le montage
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.