Fenêtres Laser

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Filter

Les Fenêtres Laser sont utilisées pour fournir un degré élevé de transmission aux longueurs d'onde spécifiées pour des applications laser ou des besoins de sécurité. Les Fenêtres Laser peuvent être conçues à des fins de transmission laser ou à des fins de sécurité laser. Dans des applications de sécurité, les Fenêtres Laser sont destinées à apporter une surface sûre et observable, à travers laquelle il est possible de voir un laser ou un système laser. Les Fenêtres Laser peut également être utilisées pour isoler un faisceau laser et réfléchir ou absorber toutes les autres longueurs d'onde. Plusieurs variétés de Fenêtres Laser sont disponibles pour des applications de transmission laser comme des applications de blocage laser.

Edmund Optics propose une large gamme de Fenêtres Laser adaptées à de nombreux besoins de transmission laser ou de sécurité laser. Les Fenêtres à Raie Laser offrent une transmission exceptionnelle des longueurs d'onde désirées, tout en réfléchissant efficacement les longueurs d'onde indésirables. Les versions à haute puissance des Fenêtres à Raie Laser sont également disponibles pour des applications laser à plus forte énergie, pour lesquelles des seuils de dommage plus élevés sont nécessaires. Les Fenêtres Laser en Acrylique sont idéales pour des applications laser qui utilisent des sources laser Nd:YAG, CO2, KTP ou Argon-Ion. Les Fenêtres Laser en Acrylique peuvent être facilement coupées pour s'adapter à n'importe quelle forme requise. Les Réducteurs de Speckle Laser sont également disponibles pour réduire le bruit speckle dans des systèmes laser.

×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer