Metric Spatial Filter

Metric Spatial Filter, #57-739

×
Stock #57-739 3-4 jours
×
- +
€1.143,00
Qté 1+
€1.143,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Type:
Adjustable - Linear (XYZ) & Tilt
Construction:
Black Anodized Aluminum
Type d'Optique:
Pinhole
Compatible Post:
M6 x 1.0
Mécanisme:
Differential Micrometer (XY)
Course Linéaire (mm):
XY: ±1.5, Z: ±3
Résolution Course Linéaire (μm):
2.5 (XY)
Base Tilt Angle (°):
±2
Remarque:
Requires one pinhole aperture and microscope objective

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description du Produit

Metric Spatial Filters are only compatible with the following objectives: DIN Achromatic 4X (#36-131), DIN Micro-Plan 4X (#38-341), DIN Achromatic 4X (#43-902), DIN Plan 4X (#67-706), and the JIS Achromatic 10X (#30-046).

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Translation Micrométrique X-Y
  • Contrôle d'Inclinaison pour l'Alignement de Fibres
  • Translation de l'Axe Z pour la Monture de l'Objectif

Nos Filtres Spatiaux Métriques sont conçus pour faciliter l'intégration de fibres optiques et de systèmes sténopés. Grâce à une translation micrométrique X-Y de ±1.5 mm, une résolution de 2.5μm et une translation sur l'axe Z de 10mm pour la monture d'objectif, ces filtres spatiaux à fibre optique conviennent parfaitement à toute une gamme d'objectifs standard DIN et JIS. Le filtre spatial métrique à fibre optique permet une connexion facile pour les fibres optiques ayant une terminaison FC, et présente un contrôle d'inclinaison rotative sur une plage de ±2° pour aligner les fibres correctement. Le filtre spatial comprend un adaptateur pour l'intégration de sténopés montés et non montés.

Remarque : Les Filtres Spatiaux Métriques sont compatibles uniquement avec les objectifs suivants: DIN Achromatique 4X (#43-902), DIN Plan 4X (#67-706) et le JIS Achromatique 4X.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer