Stoppeur de Faisceau Métrique

×
Stock #55-528 3-4 jours
×
- +
€248,00
Qté 1-9
€248,00
Qté 10+
€218,70
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Construction:
Black Anodized Aluminum
Taille d'Ouverture:
10mm
Longueur (mm):
38.00
Diamètre Externe (mm):
40.00
Filetage:
M6 x 1.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Absorbe les faisceaux laser non désirés ou non utilisés
  • Ouverture d'entrée de 10 mm
  • Tiges et supports de tiges requis pour le montage

Une nécessité dans tous les labs, celui-ci trappe les faisceaux laser non-souhaités/non utilisés entrant l’ouverture et les absorbe rapidement. Réduit le risque d’interférences ou dommage causés par la dispersion lumineuse laser. L’ouverture de 10mm est suffisamment large pour accommoder la plupart des tailles de faisceaux laser et diodes lasers.Tiges et Supports de Tiges sont nécessaires pour le montage à une platine. Toutes les dimensions sont en mm.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer