Standard, Premier Laser Diode Detector

Premier Laser Diode Detector

×
Stock #58-760 3-4 jours
×
- +
€125,00
Qté 1+
€125,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement
Rapport S/N AC & DC pour 1mW d'Entrée (dB):
>60
Réponse de Fréquence de Sortie AC (kHz):
750.00
Sensibilité de Sortie AC @ 650nm (V/mW):
1.00
Connecteur:
4 pin JST
Courant (mA):
1.00
Diamètre (mm):
15.00
Longueur (mm):
51.00
Température d'Utilisation (°C):
-10 to +70
Rejection Lumineuse Relative (dB):
20.00
Type:
Standard
Tension (V):
5 - 10 DC
Poids (g):
50.00
Construction:
Black Anodized Aluminum
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-099
Europe: Not Available
Japan: #59-099
Korea: Not Available
China: #59-099
Humidité d'Utilisation:
90% RH
Température de Stockage (°C):
-40 to +85
Fils / Connexions Électriques:
4 input/output leads

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description du Produit

A power supply, sold separately, is required for operation. We recommend #59-099 5V Universal Power Supply.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Designed for Use with the Premier Laser Diodes
  • Wide Acceptance Angle
  • Ideal for Particle Detection and Densitometry

Conçu pour être utilisé avec le module diode laser ci-dessus, ces détecteurs ont un large angle d’acceptation de 160 degrés et d’un système d’amplification, le rendant très polyvalent pour des applications internes et externes. Détection de particule et densitométrie sont quelques utilisations possibles avec un tel détecteur. La monture optionnelle se compose d’un clapier avec une série de trous filetés pour une intégration à tout angle. Vous pouvez également retirer une partie du bâti ou un M12 s’y trouve pour le montage.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer