Détecteur de Puissance Thermo-Électrique de Coherent® 1174262 | 5 mW à 10 W, USB

See More by Coherent®
×
Stock #88-416 3-4 jours
×
- +
€1.685,00
Qté 1+
€1.685,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Diamètre Zone Active (mm):
19
Numéro de Modèle:
PM10
Coherent Part Number: 1174262
Type:
Meterless
Capteur:
Thermopile
Longueur du Câble (m):
2.5
Interface:
USB
Calibration Incertaine (%):
±2
Longueur d'Onde de Calibration (nm):
10600
Gamme de Mode à Longue Impulsion (J):
0.5 - 10
Puissance Intermittente Max., <5min (W):
30 (air-cooled)
Méthode de Refroidissement:
Air
Densité de Puissance Maximale Incidente (kW/cm2):
6
Power Range:
5mW - 10W
Densité de Puissance Max. (J/cm2):
0.6 @ 1064nm, 10ns
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
190 - 11000
Gamme de Longueur d'Onde (μm):
0.19 - 11

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Résistance aux dommages supérieure
  • Large gamme dynamique
  • Certifiés ISO 17025

Les Capteurs de Puissance Thermopiles de Coherent® sont des solutions idéales pour mesurer la puissance de lasers continus ou l’énergie de lasers pulsés. Les capteurs thermopiles fonctionnent en absorbant et en convertissant le rayonnement laser incident en chaleur, pour le faire ensuite circuler vers un dissipateur thermique. La différence de température entre l’absorbeur et le dissipateur thermique est convertie en signal électrique par une jonction thermocouplée. Les Capteurs de Puissance Thermopiles de Coherent®, contrairement aux capteurs semi-conducteurs, ne saturent pas, et figurent une forte capacité de puissance et une réponse spectrale plate.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer