Détecteur de Puissance Optique Haute Sensibilité de Coherent® 1098416 | IR, 800-1800 nm

See More by Coherent®
×
Stock #59-980 Contact
×
- +
€1.125,00
Qté 1+
€1.125,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre Zone Active (mm):
5.0
Numéro de Modèle:
OP-2 IR
Coherent Part Number: 1098416
Capteur:
Germanium
Longueur du Câble (m):
1.8
Interface:
DB-25
Puissance Maximale du Faisceau Incident (mW):
10
Puissance Minimale du Faisceau Incident (nW):
10
Calibration Incertaine (%):
±4.5
Méthode de Refroidissement:
Air
Résolution (nW):
1
Power Range:
10nW - 10mW
Mesureurs Compatibles:
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
800 - 1800

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Capteurs de Puissance Optique à Sensibilité Élevée de Coherent® sont des capteurs à semi-conducteurs conçus pour des mesures de lasers continus de l’ordre du nanowatt jusqu’à quelques milliwatts. Ils sont disponibles pour la détection de l’ultraviolet à l’infrarouge, et disposent d’un pare-lumière amovible. Une atténuateur pour stimuler la puissance jusqu’à 5 W est également disponible.

Remarque : Les capteurs OP-2 sont compatibles avec les puissance-mètres LabMax-Pro (#35-203), LabMax-TOP/TO (#88-412), FieldMaxII-TOP/TO (#66-277), et FieldMate (#59-978). 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer