Mesureur de Puissance Laser FieldMaxII-TO de Coherent® 1098579

See More by Coherent®

Sensor sold separately

×
Stock #88-411 3-4 jours
×
- +
€1.265,00
Qté 1+
€1.265,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Numéro de Modèle:
1098579
Longueur (mm):
200.00
Température d'Utilisation (°C):
+5 to +40
Résolution:
0.1% Full Scale
Type:
Power Only
Largeur (mm):
100.00
Poids (kg):
1.0
Profondeur (mm):
40
Alimentation d'Énergie:
100-240 V AC, 50/60 Hz OR Rechargeable NiMH Battery Pack
Température de Stockage (°C):
-20 to +70
Interface:
USB
Précision d'Affichage (%):
±2
Calibration Incertaine (%):
±1.0
Sortie Analogique:
0 to 1, 2, or 5 V (Selectable)
Fréquence d'Echantillonnage (Hz):
10

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Mesureurs de Puissance et d’Énergie Laser de Coherent® sont conçus pour mesurer avec précision et aider à régler la puissance ou l’énergie des lasers continus et pulsés.  Le FieldMate, doté d'une aiguille analogique avec un grand écran LCD, est compatible avec les capteurs thermopiles ou optiques et constitue une solution économique pour mesurer la puissance d'un laser lorsqu'une analyse avancée des données n'est pas nécessaire.  Le FieldMaxII utilise un grand écran LCD rétroéclairé et dispose d'une interface USB pour la connexion à un ordinateur. Le FieldMaxII-TO est compatible avec les capteurs thermopiles ou optiques, tandis que le FieldMaxII-TOP est compatible avec les capteurs thermopiles, optiques ou pyroélectriques. Le LabMax Touch et le LabMax Touch Pro sont une solution tout-en-un pour mesurer la puissance ou l'énergie laser et sont idéaux pour les applications nécessitant une analyse avancée des données. Le LabMax Touch Pro offre des fonctions supplémentaires d'analyse des impulsions et permet un taux d'échantillonnage allant jusqu'à 1 MHz.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer