0.19 - 20μm, 3W, Thermopile Power Detector

#89-312

×
Stock #89-312 3-4 jours
×
- +
€1.330,00
Qté 1+
€1.330,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Dimensions (mm):
73 x 73 x 20
Poids (g):
310
Poids (kg):
0.31
Capteur:
Thermopile
Zone Active (mm):
12
Puissance Maximale du Faisceau Incident (mW):
3,000
Méthode de Refroidissement:
Convection
Puissance Maximale du Faisceau Incident (W):
3
Densité de Puissance Maximale Incidente (W/cm2):
1,000
Densité de Puissance Maximale Incidente (kW/cm2):
1
Densité de Puissance Max. (J/cm2):
1
Niveau de Bruit:
0.5 μW
Mesureurs Compatibles:
Premier (#89-306)
Deluxe (#89-305)
USB (#89-307)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
190 - 20000
Gamme de Longueur d'Onde (μm):
0.19 - 20

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Détecteurs de Puissance et d’Énergie d’Edmund Optics® fournissent des temps de réponse rapides et des mesures précises pour l’analyse de faisceaux. Ces capteurs d’énergie pyroélectriques polyvalents disposant de traitements à large bande, sont optimisés pour des densités de puissance faibles à élevées. Les photodétecteurs, les capteurs thermopiles et les absorbeurs de volume peuvent être utilisés avec toute une variété de puissances laser allant du nanowatt à de forts kilowatts.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer