Puissance Mètre Laser

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Détecteurs de Puissance et d’Énergie sans Fil d’Edmund Optics<sup>®</sup> Détecteurs de Puissance et d’Énergie sans Fil d’Edmund Optics® Nouveau
  • Solution tout-en-un de détection et de mesure sans fil Bluetooth®
  • Contrôlez les propriétés du faisceau laser via l'application BLU de Gentec-EO (disponible pour iOS et Android) ou le logiciel PC
  • Batterie longue durée (jusqu'à 5 jours en utilisation continue)
  • Détecteurs de Puissance et d’Énergie Câblés également disponibles
Détecteurs USB-PowerMax Pro Coherent<sup>®</sup> Détecteurs USB-PowerMax Pro Coherent®
  • Système de mesure d’énergie laser avec une vitesse de mesure extrêmement rapide
  • Système USB Prêt à l'Emploi Entièrement Intégré
  • Grande Zone Active pour une Mesure Intégrale du Faisceau
Détecteurs Thermo-électriques Haute Puissance Refroidis par Eau de Coherent® Détecteurs Thermo-électriques Haute Puissance Refroidis par Eau de Coherent®
  • Capacité de refroidissement à l'eau pour résister à des puissances laser allant jusqu'à 5kW
  • Transmission spectrale constante de 0,25 à 11 µm
  • Grande ouverture de 50 mm pour accepter une large gamme de diamètres de faisceau
Détecteurs Thermo-électriques Refroidis par Ventilateur de Coherent® Détecteurs Thermo-électriques Refroidis par Ventilateur de Coherent®
  • Conçus pour mesurer la puissance laser jusqu'à 300 W
  • Idéaux pour les applications où le refroidissement par eau n'est pas possible
  • Taille compacte pour la portabilité et l'utilisation sur le terrain
Détecteurs Thermo-électriques à Haute Sensibilité de Coherent® Détecteurs Thermo-électriques à Haute Sensibilité de Coherent®
  • Large gamme spectrale avec une sensibilité et résolution élevées
  • Capteurs à grande surface active jusqu'à 19 mm de diamètre
  • Sortie à large bande uniforme sans saturation au-delà de 1 mW/cm2
Barreau de Mesure PowerMax de Coherent<sup>&reg;</sup> Barreau de Mesure PowerMax de Coherent®
  • Photodiode en Silicium de Haute Sensibilité
  • Profil Fin
  • Parfaite pour Mesures Lasers CW ou Pulsés
Capteurs de Puissance Thermopiles de Coherent&reg; Détectant la Position de Faisceau Capteurs de Puissance Thermopiles de Coherent® Détectant la Position de Faisceau
  • Détecteurs Thermopiles pour Mesures de Haute Puissance
  • Mesurent la Position du Faisceau sur la Surface du Détecteur
  • Certifiés ISO 17025
Coherent® EnergyMax Laser Energy Sensors Capteurs d'Énergie Laser EnergyMax Coherent®
  • Certifiés ISO 17025
  • Caractéristiques de Compensation Spectrale Embarquées
  • Compensation de Température Automatique
Capteurs de Puissance Optique à Sensibilité Élevée de Coherent<sup>&reg;</sup> Capteurs de Puissance Optique à Sensibilité Élevée de Coherent®
Mesureurs de Puissance et d’Énergie Laser de Coherent<sup>®</sup> Mesureurs de Puissance et d’Énergie Laser de Coherent®
Capteurs de Puissance Thermopiles de Coherent<sup>&reg;</sup> Capteurs de Puissance Thermopiles de Coherent®
  • Résistance aux dommages supérieure
  • Large gamme dynamique
  • Certifiés ISO 17025
Mesureurs de Puissance et d’Énergie Laser d’Edmund Optics&reg; Mesureurs de Puissance et d’Énergie Laser d’Edmund Optics®
  •  Le Mesureur de Puissance et d’Énergie Laser Premier dispose d’un écran tactile
  • Le Mesureur de Puissance Laser Deluxe dispose d’un écran numérique
  • Le Mesureur de Puissance Laser USB dispose d’une interface connectée
  • Les Détecteurs de Puissance et d’Énergie d’Edmund Optics® sont vendus séparément
Détecteurs de Puissance et d’Énergie d'Edmund Optics&reg; Détecteurs de Puissance et d’Énergie d'Edmund Optics®
Coherent® LaserCheck™ Coherent® LaserCheck™
Top Seller
  • 0.5μW to 1W
  • 400nm à 1064nm
  • +-8% Exactitude
Détecteurs Diode Laser Détecteurs Diode Laser
  • Designed for Use with the Premier Laser Diodes
  • Wide Acceptance Angle
  • Ideal for Particle Detection and Densitometry
Capteurs de Puissance Laser Portables à Écran Tactile Capteurs de Puissance Laser Portables à Écran Tactile
  • Petit Format Portable avec Écran Tactile
  • Ordinateurs et Logiciels non Nécessaires
  • Seuil de Dommages Élevé
  • Batterie Rechargeable par USB

Les Puissances Mètres Laser mesurent la production d'énergie de faisceaux laser pour les tests ou les applications d'un système laser. Elles utilisent des capteurs de détection permettant de déterminer l'intensité de la production d'énergie d'un faisceau laser. Les Puissances Mètres Laser sont conçues pour analyser des lasers dans une gamme particulière de longueurs d'onde ou d'intensités. Elles sont disponibles dans un large choix de gammes de longueurs d'onde pour personnaliser un grand nombre de besoins de mesures laser.

×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer