#59-202 procure une atténuation nominale de 20 :1 pour une polarisation aléatoire et est conçu pour supporter jusqu’à 20 W/cm2 ou 2 J/cm2 à 632,8 nm.
L’Analyseur de Faisceau Laser Coherent® Lasercam™ se compose d’un excellent rapport signal/bruit ainsi qu’une réponse linéaire pour des lasers pulsés et continus. Celui-ci permet de mesurer avec efficacité la dimension et l’uniformité du faisceau. Cette nouvelle interface BeamView 4.4 se compose du contrôle TCP/IP, librairie LabVIEW™, permettant une facile intégration du profil du faisceau dans toute application. Des exemples d’analyse pouvant être réalisées sur les images acquises incluent: localisation du faisceau centroide, position du pic d’intensité, stabilité de pointage, puissance/énergie totale relative, densité du pic d’intensité, divergence du faisceau, éllipticité, uniformité d’intensité du faisceau, diamètre/largeur du faisceau basé sur un pourcentage sélectionnable par l’utilisateur.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.